Menu Search

Juntas de horquilla con pasador

En producción

Estas juntas de horquilla con pasador son una conexión en la que los componentes de unión encajan entre las horquillas y se fijan en su posición mediante pasadores de horquilla. Sirven de conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.

El pasador de horquilla se sujeta con un pasador de chaveta y una arandela para evitar que se afloje. Esto garantiza la estabilidad e integridad de la junta, incluso con tensiones y cargas elevadas. En caso necesario, la junta se puede desmontar para realizar el mantenimiento extrayendo el pasador de chaveta. Esto permite la inspección, lubricación o sustitución de componentes, lo que garantiza la durabilidad y el rendimiento continuo de la junta.

Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar. Se pueden encontrar en otros sectores y aplicaciones, como automoción, construcción y fabricación.

  • La conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes facilita los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
  • Se sujeta con un pasador de chaveta y una arandela para evitar que se afloje
  • Se utilizan como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
169 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d3 Tamaño de la horquilla Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Compra
96,3359 € - 128,441 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
26.0
16x64
Acero inoxidable 303
16.0
115.0
64.0
22,9484 € - 35,2981 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
20.0
12x48
Acero inoxidable 303
12.0
86.0
48.0
22,9484 € - 35,2981 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
20.0
12x48
Acero inoxidable 303
12.0
86.0
48.0
102,6086 € - 136,8149 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
26.0
16x64
Acero inoxidable 303
16.0
115.0
64.0
6,6641 € - 10,2588 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0
6x24
Acero inoxidable 303
6.0
43.0
24.0
14,2037 € - 21,8463 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
18.0
10x20
Acero inoxidable 303
10.0
52.0
20.0
25,8015 € - 39,6962 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
20.0
12x48
Acero inoxidable 303
12.0
86.0
48.0
40,2009 € - 53,6012 € Solicite el plazo de entrega aquí
M14
24.0
14x28
Acero inoxidable 303
14.0
72.0
28.0
102,6086 € - 136,8149 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
26.0
16x64
Acero inoxidable 303
16.0
115.0
64.0
19,9408 € - 30,6837 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
18.0
10x40
Acero inoxidable 303
10.0
72.0
40.0
88,3946 € - 117,8629 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
34.0
20x40
Acero inoxidable 303
20.0
105.0
40.0
203,5074 € - 271,3432 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24
42.0
25x50
Acero inoxidable 303
25.0
132.0
50.0
8,6726 € - 13,3385 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
14.0
8x32
Acero inoxidable 303
8.0
58.0
32.0
6,0152 € - 9,2597 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
9.0
5x20
Acero inoxidable 303
5.0
36.0
20.0
83,8317 € - 111,7756 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
34.0
20x40
Acero inoxidable 303
20.0
105.0
40.0
10,8768 € - 16,7272 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
14.0
8x32
Acero inoxidable 303
8.0
58.0
32.0
47,3491 € - 63,1287 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
26.0
16x32
Acero inoxidable 303
16.0
83.0
32.0
6,901 € - 10,6193 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0
6x24
Acero inoxidable 303
6.0
43.0
24.0
18,0147 € - 27,7173 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
18.0
10x40
Acero inoxidable 303
10.0
72.0
40.0
25,8015 € - 39,6962 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
20.0
12x48
Acero inoxidable 303
12.0
86.0
48.0
  • de 9
Junta de horquilla con pasador M16 16x64 64.0 Acero inoxidable 303

20194451

Rango de precios
128,441 € - 96,3359 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x64
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Junta de horquilla con pasador M12 12x48 48.0 Acero inoxidable 303

20194581

Rango de precios
35,2981 € - 22,9484 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x48
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Junta de horquilla con pasador M12 12x48 48.0 Acero inoxidable 303

20194574

Rango de precios
35,2981 € - 22,9484 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x48
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Junta de horquilla con pasador M16 16x64 64.0 Acero inoxidable 303

20194277

Rango de precios
136,8149 € - 102,6086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x64
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Junta de horquilla con pasador M6 6x24 24.0 Acero inoxidable 303

20194345

Rango de precios
10,2588 € - 6,6641 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x24
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Junta de horquilla con pasador M10 10x20 20.0 Acero inoxidable 303

20194383

Rango de precios
21,8463 € - 14,2037 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x20
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Junta de horquilla con pasador M12 12x48 48.0 Acero inoxidable 303

20194437

Rango de precios
39,6962 € - 25,8015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x48
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Junta de horquilla con pasador M14 14x28 28.0 Acero inoxidable 303

20194215

Rango de precios
53,6012 € - 40,2009 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x28
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Junta de horquilla con pasador M16 16x64 64.0 Acero inoxidable 303

20194284

Rango de precios
136,8149 € - 102,6086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x64
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Junta de horquilla con pasador M10 10x40 40.0 Acero inoxidable 303

20194543

Rango de precios
30,6837 € - 19,9408 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x40
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla con pasador M20 20x40 40.0 Acero inoxidable 303

20194628

Rango de precios
117,8629 € - 88,3946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    20x40
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla con pasador M24 25x50 50.0 Acero inoxidable 303

20194321

Rango de precios
271,3432 € - 203,5074 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    25x50
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Junta de horquilla con pasador M8 8x32 32.0 Acero inoxidable 303

20194369

Rango de precios
13,3385 € - 8,6726 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x32
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Junta de horquilla con pasador M5 5x20 20.0 Acero inoxidable 303

20194482

Rango de precios
9,2597 € - 6,0152 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x20
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Junta de horquilla con pasador M20 20x40 40.0 Acero inoxidable 303

20194475

Rango de precios
111,7756 € - 83,8317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    20x40
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla con pasador M8 8x32 32.0 Acero inoxidable 303

20194512

Rango de precios
16,7272 € - 10,8768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x32
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Junta de horquilla con pasador M16 16x32 32.0 Acero inoxidable 303

20194444

Rango de precios
63,1287 € - 47,3491 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x32
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Junta de horquilla con pasador M6 6x24 24.0 Acero inoxidable 303

20194499

Rango de precios
10,6193 € - 6,901 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x24
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Junta de horquilla con pasador M10 10x40 40.0 Acero inoxidable 303

20194390

Rango de precios
27,7173 € - 18,0147 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x40
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla con pasador M12 12x48 48.0 Acero inoxidable 303

20194420

Rango de precios
39,6962 € - 25,8015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x48
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0