Estas juntas de horquilla con pasador son una conexión en la que los componentes de unión encajan entre las horquillas y se fijan en su posición mediante pasadores de horquilla. Sirven de conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
El pasador de horquilla se sujeta con un pasador de chaveta y una arandela para evitar que se afloje. Esto garantiza la estabilidad e integridad de la junta, incluso con tensiones y cargas elevadas. En caso necesario, la junta se puede desmontar para realizar el mantenimiento extrayendo el pasador de chaveta. Esto permite la inspección, lubricación o sustitución de componentes, lo que garantiza la durabilidad y el rendimiento continuo de la junta.
Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar. Se pueden encontrar en otros sectores y aplicaciones, como automoción, construcción y fabricación.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d3 | Tamaño de la horquilla | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0788 € - 6,2727 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Acero
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 46,0101 € - 61,3468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Acero
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
| 14,9453 € - 22,9999 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Acero
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 130,2229 € - 173,6271 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Acero
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 146,8677 € - 195,8236 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Acero
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
| 1,6377 € - 2,5132 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acero
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 1,545 € - 2,369 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Acero
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 2,2248 € - 3,4299 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Acero
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 2,0188 € - 3,1003 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acero
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 146,8677 € - 195,8236 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Acero
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
| 8,755 € - 13,4621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Acero
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 130,2229 € - 173,6271 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Acero
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 107,2436 € - 142,9846 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M36
|
60.0
|
35x54
|
Acero
|
35.0
|
188.0
|
54.0
|
||
| 41,921 € - 55,8878 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Acero
|
20.0
|
145.0
|
80.0
|
||
| 4,223 € - 6,4993 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Acero
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 12,4218 € - 19,1168 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Acero
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 2,2763 € - 3,502 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Acero
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 82,4721 € - 109,9628 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Acero
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 8,6417 € - 13,287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Acero
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 13,802 € - 21,2283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Acero
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar