Menu Search

Junta de horquilla con pasador M8 8x32 32.0 Acero

Esta junta de horquilla con pasador está fabricada en acero, lo que garantiza su durabilidad y capacidad para soportar cargas pesadas. La horquilla tiene un soporte en forma de U con orificios en ambos extremos para unirse a otros componentes. El pasador es una varilla cilíndrica que se desliza por los orificios y la fija. Fácil de instalar con una rosca estándar.
Referencia de Essentra:

20192907

Número de pieza del fabricante:

20192907

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 2,5132 €
50 - 99 2,0085 €
100 - 199 1,8849 €
200 - 499 1,7613 €
500 + 1,6377 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,51 €

1 x 2,5132 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la horquilla 8x32
Mano de hilo Right Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 58.0
l3 48.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
Peso g 54.0
Finalizar Zincado
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros