Juntas de burbuja de EPDM negro con un resorte central de acero. El clip en los perfiles ofrece protección ante los bordes y hace efecto sellado. Son flexibles y se colocan a mano, por lo que su uso es rápido y sencillo. Perfiles de juntas laterales o superiores y disponibles en rollos de 20 o 10 metros.
Código De La Serie: SR5558 ,SR5559
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Orientación | Material | Anchura general | Altura general | Rango de agarre | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10268001 | 206,5768 € - 217,4433 € | 2 En stock |
Lateral
|
EPDM
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
|
10268056 | 110,1791 € - 115,978 € | 52 En stock |
Superior
|
EPDM
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
|
264,8336 € - 278,7798 € | 11 En stock |
Superior
|
EPDM
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
||
10237281 | 111,2297 € - 117,0904 € | 417 En stock |
Lateral
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
|
122,8893 € - 129,3577 € | 31 En stock |
Superior
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
163,1314 € - 171,7216 € | 22 En stock |
Superior
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.079 - 0.138 in
2.0 - 3.5 mm
|
||
180,0955 € - 189,5818 € | 2 En stock |
Lateral
|
EPDM
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
||
205,4953 € - 216,3103 € | 585 En stock |
Lateral
|
EPDM
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
||
10237373 | 171,6083 € - 180,6414 € | 61 En stock |
Superior
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|
10304655 | 299,5755 € - 315,3448 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Lateral
|
EPDM sólido
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
135,5995 € - 142,7374 € | 13 En stock |
Superior
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
180,0955 € - 189,5818 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Lateral
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
149,35 € - 157,2192 € | 5 En stock |
Superior
|
EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
||
10268018 | 164,2129 € - 172,8546 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Lateral
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
|
127,1432 € - 133,8176 € | 25 En stock |
Superior
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
289,7905 € - 305,0345 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Lateral
|
EPDM sólido
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
116,5239 € - 122,6524 € | 267 En stock |
Lateral
|
EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
189,8805 € - 199,8818 € | 51 En stock |
Lateral
|
EPDM
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.079 - 0.138 in
2.0 - 3.5 mm
|
||
93,2356 € - 98,1281 € | 50 En stock |
Superior
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 - 0.059 in
1.0 - 1.5 mm
|
||
10237328 | 201,2826 € - 211,871 € | 7 En stock |
Lateral
|
EPDM
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar