Menu Search

Junta - Burbuja

En stock

Juntas de burbuja de EPDM negro con un resorte central de acero. El clip en los perfiles ofrece protección ante los bordes y hace efecto sellado. Son flexibles y se colocan a mano, por lo que su uso es rápido y sencillo. Perfiles de juntas laterales o superiores y disponibles en rollos de 20 o 10 metros.

Código De La Serie: SR5558 ,SR5559

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura máxima de la plancha Anchura de la plancha general Groove Width Profundidad de agarre Tipo Compra
119,67 € - 125,964 € 216 En stock
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
195,0073 € - 205,2786 € 43 En stock
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
95,753 € - 100,7776 € 38 En stock
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
10237328 206,7172 € - 217,5915 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
1.5 mm
31.5 mm
18.8 mm
1
10237366 174,0838 € - 183,2338 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
2.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
3
211,0437 € - 222,1507 € 575 En stock
5.0 mm
3.0 mm
20.7 mm
17.0 mm
3
10237373 176,2417 € - 185,5187 € 66 En stock
3.0 mm
1.0 mm
10.0 mm
28.5 mm
8
10304655 307,664 € - 323,8591 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.5 mm
7.8 mm
2
184,9581 € - 194,7005 € 4 En stock
2.5 mm
1.0 mm
20.1 mm
15.0 mm
6
10237281 114,2329 € - 120,2518 € 167 En stock
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
221,9497 € - 233,6279 € 6 En stock
5.0 mm
2.0 mm
23.3 mm
17.3 mm
4
106,6167 € - 112,2336 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
0.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
7
296,483 € - 312,0857 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.5 mm
7.8 mm
3
10268018 168,6466 € - 177,5217 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
130,5761 € - 137,4307 € 15 En stock
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4
139,2607 € - 146,5913 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
10268001 212,1544 € - 223,3143 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
2.0 mm
25.2 mm
17.0 mm
7
184,9581 € - 194,7005 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
153,3825 € - 161,4641 € 4 En stock
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
10268056 113,1539 € - 119,1094 € 20 En stock
2.0 mm
0.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
1
  • de 2
Junta de burbuja 7.0 mm 11.0 mm Negro EPDM

10237274

Rango de precios
125,964 € - 119,67 €

Niveles de existencias
216 En stock
Atributos
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Profundidad de agarre
    11.0 mm
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 5.3 mm 26.5 mm Negro EPDM

10237311

Rango de precios
205,2786 € - 195,0073 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Profundidad de agarre
    26.5 mm
  • Anchura de la plancha general
    2.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.5 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 6.0 mm 7.5 mm Negro EPDM

10237335

Rango de precios
100,7776 € - 95,753 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Profundidad de agarre
    7.5 mm
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    1.5 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 31.5 mm 18.8 mm Negro EPDM

10237328

Rango de precios
217,5915 € - 206,7172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Groove Width
    31.5 mm
  • Profundidad de agarre
    18.8 mm
  • Anchura de la plancha general
    1.5 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 5.4 mm 10.0 mm Negro EPDM

10237366

Rango de precios
183,2338 € - 174,0838 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profundidad de agarre
    10.0 mm
  • Anchura de la plancha general
    2.5 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.5 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 20.7 mm 17.0 mm Negro EPDM

10237298

Rango de precios
222,1507 € - 211,0437 €

Niveles de existencias
575 En stock
Atributos
  • Groove Width
    20.7 mm
  • Profundidad de agarre
    17.0 mm
  • Anchura de la plancha general
    3.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    5.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 10.0 mm 28.5 mm Negro EPDM

10237373

Rango de precios
185,5187 € - 176,2417 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • Groove Width
    10.0 mm
  • Profundidad de agarre
    28.5 mm
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 16.5 mm 7.8 mm Negro Solid EPDM

10304655

Rango de precios
323,8591 € - 307,664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profundidad de agarre
    7.8 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Tipo
    2
Junta de burbuja 20.1 mm 15.0 mm Negro EPDM

10237304

Rango de precios
194,7005 € - 184,9581 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Groove Width
    20.1 mm
  • Profundidad de agarre
    15.0 mm
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    2.5 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 8.7 mm 11.5 mm Negro EPDM

10237281

Rango de precios
120,2518 € - 114,2329 €

Niveles de existencias
167 En stock
Atributos
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Profundidad de agarre
    11.5 mm
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    2.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 23.3 mm 17.3 mm Negro EPDM

10273432

Rango de precios
233,6279 € - 221,9497 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Groove Width
    23.3 mm
  • Profundidad de agarre
    17.3 mm
  • Anchura de la plancha general
    2.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    5.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 6.0 mm 20.0 mm Negro EPDM

10268087

Rango de precios
112,2336 € - 106,6167 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Profundidad de agarre
    20.0 mm
  • Anchura de la plancha general
    0.5 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    1.5 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 16.5 mm 7.8 mm Negro Solid EPDM

10304662

Rango de precios
312,0857 € - 296,483 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profundidad de agarre
    7.8 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Tipo
    3
Junta de burbuja 16.0 mm 14.6 mm Negro EPDM

10268018

Rango de precios
177,5217 € - 168,6466 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Profundidad de agarre
    14.6 mm
  • Anchura de la plancha general
    1.5 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 5.5 mm 10.6 mm Negro EPDM

10268063

Rango de precios
137,4307 € - 130,5761 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Profundidad de agarre
    10.6 mm
  • Anchura de la plancha general
    2.5 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    4.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 9.0 mm 9.5 mm Negro EPDM

10268100

Rango de precios
146,5913 € - 139,2607 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Profundidad de agarre
    9.5 mm
  • Anchura de la plancha general
    2.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 25.2 mm 17.0 mm Negro EPDM

10268001

Rango de precios
223,3143 € - 212,1544 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Groove Width
    25.2 mm
  • Profundidad de agarre
    17.0 mm
  • Anchura de la plancha general
    2.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 22.0 mm 16.0 mm Negro EPDM

10268025

Rango de precios
194,7005 € - 184,9581 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Groove Width
    22.0 mm
  • Profundidad de agarre
    16.0 mm
  • Anchura de la plancha general
    2.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 6.6 mm 29.6 mm Negro EPDM

10268070

Rango de precios
161,4641 € - 153,3825 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Groove Width
    6.6 mm
  • Profundidad de agarre
    29.6 mm
  • Anchura de la plancha general
    4.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    5.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 5.4 mm 10.0 mm Negro EPDM

10268056

Rango de precios
119,1094 € - 113,1539 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profundidad de agarre
    10.0 mm
  • Anchura de la plancha general
    0.5 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    2.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m