Menu Search

Juego de tornillo de ajuste

En stock

Atornille el macho y la hembra juntos en cuestión de segundos para obtener un componente de unión rápida, fácil y segura. Se facilita en juegos que incluyen el macho y la hembra. Fabricado con PEAD.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Longitud de la rosca del receptáculo Compra
10179338 0,1932 € - 0,4271 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Blanco
PEAD
5.0 mm
6.0 mm
0,1987 € - 0,4394 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Negro
PEAD
10.0 mm
2.6 mm
0,2127 € - 0,47 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Negro
PEAD
10.0 mm
2.6 mm
0,2919 € - 0,6452 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Negro
PEAD
10.0 mm
60.0 mm
0,3281 € - 0,7251 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Negro
PEAD
10.0 mm
90.0 mm
0,2224 € - 0,2341 € 12355 En stock
M6
Blanco
Nylon 6/6
25.0 mm
0,196 € - 0,2062 € 390 En stock
M6
Negro
Nylon 6/6
18.0 mm
0,2292 € - 0,2414 € 111 En stock
M6
Negro
Nylon 6/6
30.0 mm
0,2847 € - 0,2997 € 26 En stock
M6
Negro
Nylon 6/6
39.0 mm
0,1582 € - 0,1667 € 11701 En stock
M5
Negro
Nylon
30.0 mm
0,2307 € - 0,51 € 54 En stock
M4
Blanco
PEAD
10.0 mm
35.0 mm
0,1207 € - 0,1268 € 22743 En stock
M5
Negro
Nylon 6/6
20.0 mm
0,0972 € - 0,1025 € 210 En stock
M5
Negro
Nylon
10.0 mm
0,1795 € - 0,1887 € 20337 En stock
M5
Blanco
Nylon
40.0 mm
0,2847 € - 0,2997 € 1858 En stock
M6
Blanco
Nylon 6/6
39.0 mm
0,1207 € - 0,1268 € 8621 En stock
M5
Blanco
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1582 € - 0,1667 € 12134 En stock
M5
Blanco
Nylon 6/6
30.0 mm
0,1052 € - 0,1105 € 729 En stock
M5
Negro
Nylon
15.0 mm
0,1556 € - 0,164 € 7297 En stock
M5
Negro
Nylon
25.0 mm
0,1682 € - 0,177 € 1000 En stock
M6
Blanco
Nylon 6/6
10.0 mm
  • de 3
Tornillo de unión M/H M4 5.0 mm (L) 12.0 mm PEAD

10179338

Rango de precios
0,4271 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
Tornillo de unión M/H M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEAD

10179369

Rango de precios
0,4394 € - 0,1987 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
Tornillo de unión M/H M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEAD

10179406

Rango de precios
0,47 € - 0,2127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
Tornillo de unión M/H M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEAD

10179543

Rango de precios
0,6452 € - 0,2919 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
Tornillo de unión M/H M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEAD

10179581

Rango de precios
0,7251 € - 0,3281 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    90.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
Tornillo de unión macho 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065730

Rango de precios
0,2341 € - 0,2224 €

Niveles de existencias
12355 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 18.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065723

Rango de precios
0,2062 € - 0,196 €

Niveles de existencias
390 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 30.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065761

Rango de precios
0,2414 € - 0,2292 €

Niveles de existencias
111 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065808

Rango de precios
0,2997 € - 0,2847 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    39.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 30.0 mm 14.0 mm Nylon

10119235

Rango de precios
0,1667 € - 0,1582 €

Niveles de existencias
11701 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tornillo de unión M/H M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEAD

10179499

Rango de precios
0,51 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
Tornillo de unión macho 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065631

Rango de precios
0,1268 € - 0,1207 €

Niveles de existencias
22743 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065594

Rango de precios
0,1025 € - 0,0972 €

Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tornillo de unión macho 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

10065679

Rango de precios
0,1887 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
20337 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tornillo de unión macho 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065792

Rango de precios
0,2997 € - 0,2847 €

Niveles de existencias
1858 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    39.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065624

Rango de precios
0,1268 € - 0,1207 €

Niveles de existencias
8621 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 30.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065662

Rango de precios
0,1667 € - 0,1582 €

Niveles de existencias
12134 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065617

Rango de precios
0,1105 € - 0,1052 €

Niveles de existencias
729 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tornillo de unión macho 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

10065655

Rango de precios
0,164 € - 0,1556 €

Niveles de existencias
7297 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tornillo de unión macho 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065693

Rango de precios
0,177 € - 0,1682 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2