Las jaulas lineales de rodillos de agujas son componentes diseñados con precisión que proporcionan un movimiento lineal suave y de baja fricción en aplicaciones de alta carga.
En comparación con el estándar soportes de bola las jaulas lineales de rodillos de agujas ofrecen una mayor capacidad de carga por tamaño de unidad. Esto los hace ideales para aplicaciones con limitaciones de espacio.
Funcionan mediante un carril que rueda en lugar de deslizarse, lo que reduce el desperdicio de energía y mejora la eficiencia. Su construcción robusta ayuda a prevenir la desalineación y la deflexión, lo que da como resultado un movimiento constante bajo cargas pesadas.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1004
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334,08 € - 334,08 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
4.8
|
96.0
|
10.0
|
2.0
|
400.0
|
1000.0
|
||
| 250,56 € - 250,56 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
4.8
|
72.0
|
10.0
|
2.0
|
300.0
|
750.0
|
||
| 155,90 € - 155,90 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
6.8
|
42.0
|
15.0
|
2.0
|
200.0
|
800.0
|
||
| 467,71 € - 467,71 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
6.8
|
126.0
|
15.0
|
2.0
|
600.0
|
2400.0
|
||
| 179,29 € - 179,29 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
9.8
|
34.0
|
20.0
|
2.5
|
200.0
|
1460.0
|
||
| 448,22 € - 448,22 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
9.8
|
85.0
|
20.0
|
2.5
|
500.0
|
3650.0
|
||
| 627,52 € - 627,52 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
9.8
|
119.0
|
20.0
|
2.5
|
700.0
|
5110.0
|
||
| 806,81 € - 806,81 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
9.8
|
153.0
|
20.0
|
2.5
|
900.0
|
6570.0
|
||
| 774,65 € - 774,65 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
13.8
|
96.0
|
25.0
|
3.0
|
600.0
|
7500.0
|
||
| 1.161,97 € - 1.161,97 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
13.8
|
144.0
|
25.0
|
3.0
|
900.0
|
11250.0
|
||
| 906,19 € - 906,19 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
17.8
|
78.0
|
30.0
|
3.5
|
600.0
|
11100.0
|
||
| 604,13 € - 604,13 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
17.8
|
52.0
|
30.0
|
3.5
|
400.0
|
7400.0
|
||
| 501,12 € - 501,12 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
4.8
|
144.0
|
10.0
|
2.0
|
600.0
|
1500.0
|
||
| 835,20 € - 835,20 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
4.8
|
240.0
|
10.0
|
2.0
|
1000.0
|
2500.0
|
||
| 233,86 € - 233,86 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
6.8
|
63.0
|
15.0
|
2.0
|
300.0
|
1200.0
|
||
| 279,50 € - 279,50 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
6.8
|
105.0
|
15.0
|
2.0
|
500.0
|
2000.0
|
||
| 623,62 € - 623,62 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
6.8
|
168.0
|
15.0
|
2.0
|
800.0
|
3280.0
|
||
| 251,38 € - 251,38 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
9.8
|
68.0
|
20.0
|
2.5
|
400.0
|
2920.0
|
||
| 129,11 € - 129,11 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
13.8
|
16.0
|
25.0
|
3.0
|
100.0
|
1250.0
|
||
| 645,54 € - 645,54 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
13.8
|
80.0
|
25.0
|
3.0
|
500.0
|
6250.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar