Menu Search

Jaulas lineales de rodillos de agujas

En producción

Las jaulas lineales de rodillos de agujas son componentes diseñados con precisión que proporcionan un movimiento lineal suave y de baja fricción en aplicaciones de alta carga.

En comparación con el estándar soportes de bola las jaulas lineales de rodillos de agujas ofrecen una mayor capacidad de carga por tamaño de unidad. Esto los hace ideales para aplicaciones con limitaciones de espacio.

Funcionan mediante un carril que rueda en lugar de deslizarse, lo que reduce el desperdicio de energía y mejora la eficiencia. Su construcción robusta ayuda a prevenir la desalineación y la deflexión, lo que da como resultado un movimiento constante bajo cargas pesadas.

  • Se utiliza frecuentemente para mejorar la precisión del movimiento y la distribución del peso.
  • Su capacidad para soportar enormes pesos lo hace ideal para maquinaria de precisión, sistemas robóticos y actuadores lineales de servicio pesado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1004

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
50 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Compra
751,68 € - 751,68 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
4.8
216.0
10.0
2.0
900.0
2250.0
77,95 € - 77,95 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
6.8
21.0
15.0
2.0
100.0
400.0
448,22 € - 448,22 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.8
85.0
20.0
2.5
500.0
3650.0
627,52 € - 627,52 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.8
119.0
20.0
2.5
700.0
5110.0
806,81 € - 806,81 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.8
153.0
20.0
2.5
900.0
6570.0
774,65 € - 774,65 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
13.8
96.0
25.0
3.0
600.0
7500.0
83,52 € - 83,52 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
4.8
24.0
10.0
2.0
100.0
250.0
906,19 € - 906,19 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
17.8
78.0
30.0
3.5
600.0
11100.0
155,90 € - 155,90 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
6.8
42.0
15.0
2.0
200.0
800.0
1.032,86 € - 1.032,86 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
13.8
128.0
25.0
3.0
800.0
10000.0
467,71 € - 467,71 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
6.8
126.0
15.0
2.0
600.0
2400.0
179,29 € - 179,29 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.8
34.0
20.0
2.5
200.0
1460.0
1.057,22 € - 1.057,22 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
17.8
91.0
30.0
3.5
700.0
12950.0
1.359,29 € - 1.359,29 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
17.8
117.0
30.0
3.5
900.0
16650.0
311,81 € - 311,81 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
6.8
84.0
15.0
2.0
400.0
1600.0
453,10 € - 453,10 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
17.8
39.0
30.0
3.5
300.0
5500.0
302,06 € - 302,06 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
17.8
26.0
30.0
3.5
200.0
3700.0
903,76 € - 903,76 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
13.8
112.0
25.0
3.0
700.0
8720.0
701,57 € - 701,57 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
6.8
189.0
15.0
2.0
900.0
3600.0
537,88 € - 537,88 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.8
102.0
20.0
2.5
600.0
4380.0
  • de 3
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 900.0 Acero

20761295

Rango de precios
751,68 € - 751,68 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    900.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 100.0 Acero

20761318

Rango de precios
77,95 € - 77,95 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    100.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 500.0 Acero

20761455

Rango de precios
448,22 € - 448,22 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    500.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 700.0 Acero

20761479

Rango de precios
627,52 € - 627,52 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    700.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 900.0 Acero

20761493

Rango de precios
806,81 € - 806,81 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    900.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 600.0 Acero

20761561

Rango de precios
774,65 € - 774,65 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    600.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 100.0 Acero

20761219

Rango de precios
83,52 € - 83,52 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    100.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 600.0 Acero

20761660

Rango de precios
906,19 € - 906,19 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    600.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 200.0 Acero

20761325

Rango de precios
155,90 € - 155,90 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    200.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 800.0 Acero

20761585

Rango de precios
1.032,86 € - 1.032,86 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    800.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 600.0 Acero

20761363

Rango de precios
467,71 € - 467,71 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    600.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 200.0 Acero

20761424

Rango de precios
179,29 € - 179,29 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    200.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 700.0 Acero

20761677

Rango de precios
1.057,22 € - 1.057,22 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    700.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 900.0 Acero

20761691

Rango de precios
1.359,29 € - 1.359,29 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    900.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 400.0 Acero

20761349

Rango de precios
311,81 € - 311,81 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    400.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 300.0 Acero

20761639

Rango de precios
453,10 € - 453,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    300.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 200.0 Acero

20761622

Rango de precios
302,06 € - 302,06 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    200.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 700.0 Acero

20761578

Rango de precios
903,76 € - 903,76 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    700.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 900.0 Acero

20761394

Rango de precios
701,57 € - 701,57 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    900.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 600.0 Acero

20761462

Rango de precios
537,88 € - 537,88 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    600.0
  • w1
    20.0