Menu Search

Interruptor - Con botón pulsador/Enrasado/Plástico

En stock

El dispositivo completo incluye clip para el operador y bloque de contacto. El embalaje viene desmontado. Los interruptores se clasifican en 4 amp a 230 VCA con terminales de tornillo de seguridad de dedo. Los interruptores cumplen las normas NEMA 4, 4x, 12, 13 y IP65 cuando se instalan correctamente y están engrasados y estancos. Acreditado por UL/CSA/CE. Acción momentánea «NO» (resorte de recuperación) o mantenida «NC» (se queda abajo).

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de diseño del circuito Color Compra
18,7254 € - 41,406 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NC
Rojo
17,2432 € - 18,1475 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Blanco
17,2422 € - 38,11 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Verde
24,8539 € - 54,9402 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Rojo
16,2431 € - 35,9058 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Blanco
16,2431 € - 35,9058 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Verde
23,9681 € - 52,9935 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Blanco
23,9681 € - 52,9935 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Verde
20,2292 € - 44,702 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Amarillo
25,5337 € - 56,4337 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Azul
14,9144 € - 32,9703 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Rojo
22,5364 € - 49,8108 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Blanco
23,9681 € - 52,9935 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Amarillo
19,5597 € - 43,2394 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Azul
45,1655 € - 99,8379 € Solicite el plazo de entrega aquí
2NO
Negro
11,1837 € - 11,7646 € 5 En stock
1NO
Verde
11,1837 € - 11,7646 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Negro
32,3729 € - 71,5644 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Negro
47,2049 € - 49,6975 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Negro
17,6027 € - 38,9031 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NC
Rojo
  • de 5
Parada de emergencia 1NC 4 A Rojo PA

10211694

Rango de precios
41,406 € - 18,7254 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Tipo de diseño del circuito
    1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Blanco IP 65

10212387

Rango de precios
18,1475 € - 17,2432 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Verde IP 65

10212424

Rango de precios
38,11 € - 17,2422 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Rojo IP 65

10212547

Rango de precios
54,9402 € - 24,8539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Blanco IP 50

10212585

Rango de precios
35,9058 € - 16,2431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Verde IP 50

10212622

Rango de precios
35,9058 € - 16,2431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Blanco IP 65

10212431

Rango de precios
52,9935 € - 23,9681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Verde IP 65

10212479

Rango de precios
52,9935 € - 23,9681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Amarillo IP 65

10212516

Rango de precios
44,702 € - 20,2292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Azul IP 65

10212554

Rango de precios
56,4337 € - 25,5337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Azul
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Rojo IP 50

10212592

Rango de precios
32,9703 € - 14,9144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Blanco IP 50

10212639

Rango de precios
49,8108 € - 22,5364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Amarillo IP 65

10212462

Rango de precios
52,9935 € - 23,9681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Azul IP 65

10212509

Rango de precios
43,2394 € - 19,5597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Azul
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 2NO 4 A Negro IP 65

10211779

Rango de precios
99,8379 € - 45,1655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    2NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Verde IP 65

10212011

Rango de precios
11,7646 € - 11,1837 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 65

10212059

Rango de precios
11,7646 € - 11,1837 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 50

10212196

Rango de precios
71,5644 € - 32,3729 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 50

10212233

Rango de precios
49,6975 € - 47,2049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Parada de emergencia 1NC 4 A Rojo PA

10211656

Rango de precios
38,9031 € - 17,6027 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Tipo de diseño del circuito
    1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm