guías para cajones telescópicos consisten en múltiples rieles entrelazados que se extienden y se retraen en etapas. Este diseño permite que los cajones se abran completamente, proporcionando acceso total al contenido. La capacidad de carga estática se especifica en el centro de los rieles, a través de todos los orificios de montaje.
Fabricados con materiales de alta resistencia, incluido acero laminado en frío y acero inoxidable que garantizan durabilidad, capacidad de carga y resistencia al desgaste y la corrosión. Están diseñados para soportar pesos que van desde 20 kg para aplicaciones ligeras hasta 200 kg para aplicaciones industriales más pesadas.
Tenga en cuenta: Las diapositivas se venden individualmente como unidades individuales.
Material: Acero inoxidable 304, Acero ennegrecido, Acero laminado en frío Código De La Serie: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Slide length sl | Slide travel tr | Material | Load/pair max. kg | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,57 € - 22,24 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
350.0
|
375.0
|
Acero laminado en frío
|
80.0
|
||
| 15,19 € - 21,70 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
300.0
|
328.0
|
Acero laminado en frío
|
80.0
|
||
| 28,40 € - 40,57 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
610.0
|
Acero laminado en frío
|
80.0
|
||
| 34,94 € - 49,92 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
400.0
|
412.0
|
Acero inoxidable 304
|
45.0
|
||
| 57,08 € - 81,54 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
700.0
|
705.0
|
Acero inoxidable 304
|
45.0
|
||
| 30,13 € - 43,04 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
508.0
|
508.0
|
Acero laminado en frío
|
60.0
|
||
| 22,32 € - 31,88 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
711.2
|
711.2
|
Acero laminado en frío
|
60.0
|
||
| 4,31 € - 6,16 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
350.0
|
350.0
|
Acero laminado en frío
|
45.0
|
||
| 5,54 € - 7,91 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
400.0
|
400.0
|
Acero laminado en frío
|
45.0
|
||
| 27,23 € - 38,90 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
400.0
|
425.0
|
Acero laminado en frío
|
80.0
|
||
| 11,14 € - 15,92 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
304.8
|
304.8
|
Acero laminado en frío
|
60.0
|
||
| 9,18 € - 13,12 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
700.0
|
700.0
|
Acero laminado en frío
|
45.0
|
||
| 31,45 € - 44,93 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
254.0
|
254.0
|
Acero laminado en frío
|
200.0
|
||
| 37,72 € - 53,89 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
304.0
|
304.0
|
Acero laminado en frío
|
200.0
|
||
| 92,39 € - 131,99 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
711.0
|
711.0
|
Acero laminado en frío
|
200.0
|
||
| 4,70 € - 6,71 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
400.0
|
406.0
|
Acero laminado en frío
|
30.0
|
||
| 13,39 € - 19,13 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
500.0
|
500.0
|
Acero laminado en frío
|
60.0
|
||
| 3,00 € - 4,28 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
400.0
|
400.0
|
Acero ennegrecido
|
20.0
|
||
| 56,69 € - 80,98 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
457.0
|
457.0
|
Acero laminado en frío
|
200.0
|
||
| 69,08 € - 98,69 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
558.0
|
558.0
|
Acero laminado en frío
|
200.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar