Las guías para tarjetas PCB se usan para montar placas de circuitos en espacios reducidos, como un soporte de PCB. Las guías de tarjeta verticales satisfacen la necesidad del montaje vertical de las PCB en su aplicación. Disponibles en diferentes métodos de montaje y alternativas de sujeción.
Código De La Serie: SRVMCGN
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Acepta grosor del panel | Altura | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7329 € - 1,8233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 2,8286 € - 2,9772 € | 4289 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 1,6919 € - 1,7813 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Tornillo
|
||
| 1,7727 € - 1,8663 € | 1210 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Tornillo
|
||
| 1,5704 € - 1,6522 € | 1702 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 2,369 € - 2,4928 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 2,0569 € - 2,1655 € | 209 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 0,3105 € - 0,3833 € | 40 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
A presión
|
||
| 0,3105 € - 0,3833 € | 1300 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
A presión
|
||
| 0,3105 € - 0,3833 € | 79 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
A presión
|
||
| 0,0828 € - 0,0946 € | 345 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
A presión
|
||
| 1,8406 € - 1,9374 € | 133 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 0,312 € - 0,346 € | 200 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
None
|
A presión
|
||
| 0,2317 € - 0,2575 € | 161 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
None
|
A presión
|
||
| 1,6382 € - 1,7243 € | 2590 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 1,8406 € - 1,9374 € | 66 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 1,665 € - 1,7523 € | 903 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 2,369 € - 2,4928 € | 238 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 1,2302 € - 1,2948 € | 11141 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 0,3432 € - 0,3806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
A presión
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar