Menu Search

Fundas de protección para mangueras

En stock

Los manguitos de protección de mangueras son cubiertas resistentes que protegen las mangueras contra el calor, la abrasión y la reducción del ruido. Resistente al calor, al ozono y a las abrasiones. Puede soportar temperaturas de entre 110ºC y 185ºC.Excelente resistencia a la abrasiónFáciles de instalar.Ideales para conectores, fijaciones, empalmes, tubos y mangueras. Material: Nylon balístico 1050, PA, PES;PO Color: Negro Código De La Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
32 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID Material completo RL Compra
1.692,6035 € - 1.692,6035 € Solicite el plazo de entrega aquí
254.0 mm
Poliamida balística 1050
22.9 m
1.886,8398 € - 1.886,8398 € Solicite el plazo de entrega aquí
304.8 mm
Poliamida balística 1050
22.9 m
2.580,5313 € - 2.580,5313 € Solicite el plazo de entrega aquí
381.0 mm
Poliamida balística 1050
22.9 m
1.135,1321 € - 1.135,1321 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.5 mm
Poliamida balística 1050
45.7 m
1.351,8927 € - 1.351,8927 € Solicite el plazo de entrega aquí
101.6 mm
Poliamida balística 1050
45.7 m
1.120,5526 € - 1.120,5526 € 9 En stock
50.8 mm
Poliamida balística 1050
45.7 m
1.779,3155 € - 1.779,3155 € Solicite el plazo de entrega aquí
279.4 mm
Poliamida balística 1050
22.9 m
2.029,0485 € - 2.029,0485 € Solicite el plazo de entrega aquí
330.2 mm
Poliamida balística 1050
22.9 m
908,1056 € - 908,1056 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Poliamida balística 1050
45.7 m
964,8624 € - 964,8624 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Poliamida balística 1050
45.7 m
1.482,0212 € - 1.482,0212 € Solicite el plazo de entrega aquí
127.0 mm
Poliamida balística 1050
45.7 m
2.407,3807 € - 2.407,3807 € Solicite el plazo de entrega aquí
203.2 mm
Poliamida balística 1050
45.7 m
  • de 2
Fundas de protección para mangueras 254.0 mm (DI) 22.9 m (L) Negro

20440350

Rango de precios
1.692,6035 € - 1.692,6035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    254.0 mm
  • RL
    22.9 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Color
    Negro
  • Código de material
    9403999090
Fundas de protección para mangueras 304.8 mm (DI) 22.9 m (L) Negro

20440374

Rango de precios
1.886,8398 € - 1.886,8398 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    304.8 mm
  • RL
    22.9 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Color
    Negro
  • Código de material
    9403999090
Fundas de protección para mangueras 381.0 mm (DI) 22.9 m (L) Negro

20440404

Rango de precios
2.580,5313 € - 2.580,5313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    381.0 mm
  • RL
    22.9 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Color
    Negro
  • Código de material
    9403999090
Fundas de protección para mangueras 63.5 mm (DI) 45.7 m (L) Negro

20440251

Rango de precios
1.135,1321 € - 1.135,1321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    63.5 mm
  • RL
    45.7 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Color
    Negro
  • Código de material
    9403999090
Fundas de protección para mangueras 101.6 mm (DI) 45.7 m (L) Negro

20440282

Rango de precios
1.351,8927 € - 1.351,8927 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    101.6 mm
  • RL
    45.7 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Color
    Negro
  • Código de material
    9403999090
Fundas de protección para mangueras 50.8 mm (DI) 45.7 m (L) Negro

20440244

Rango de precios
1.120,5526 € - 1.120,5526 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • ID
    50.8 mm
  • RL
    45.7 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Color
    Negro
  • Código de material
    9403999090
Fundas de protección para mangueras 279.4 mm (DI) 22.9 m (L) Negro

20440367

Rango de precios
1.779,3155 € - 1.779,3155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    279.4 mm
  • RL
    22.9 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Color
    Negro
  • Código de material
    9403999090
Fundas de protección para mangueras 330.2 mm (DI) 22.9 m (L) Negro

20440381

Rango de precios
2.029,0485 € - 2.029,0485 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    330.2 mm
  • RL
    22.9 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Color
    Negro
  • Código de material
    9403999090
Fundas de protección para mangueras 25.4 mm (DI) 45.7 m (L) Negro

20440220

Rango de precios
908,1056 € - 908,1056 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    25.4 mm
  • RL
    45.7 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Color
    Negro
  • Código de material
    9403999090
Fundas de protección para mangueras 38.1 mm (DI) 45.7 m (L) Negro

20440237

Rango de precios
964,8624 € - 964,8624 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    38.1 mm
  • RL
    45.7 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Color
    Negro
  • Código de material
    9403999090
Fundas de protección para mangueras 127.0 mm (DI) 45.7 m (L) Negro

20440305

Rango de precios
1.482,0212 € - 1.482,0212 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    127.0 mm
  • RL
    45.7 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Color
    Negro
  • Código de material
    9403999090
Fundas de protección para mangueras 203.2 mm (DI) 45.7 m (L) Negro

20440336

Rango de precios
2.407,3807 € - 2.407,3807 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    203.2 mm
  • RL
    45.7 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Color
    Negro
  • Código de material
    9403999090