Menu Search

Fundas de protección para mangueras 101.6 mm (DI) 45.7 m (L) Negro

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Referencia de Essentra:

20440282

Número de pieza del fabricante:

20440282

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 1.351,8927 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1.351,89 €

1 x 1.351,8927 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
ID 101.6 mm
RL 45.7 m
Material completo Poliamida balística 1050
Color Negro
Código de material 9403999090

El producto 20440282 reemplaza:

Fundas de protección para mangueras 101.6 mm (DI) 45.0 m (L) Negro
Referencia de Essentra: 10177204
Número de pieza del fabricante: TQS-4

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros