Los manguitos de protección de mangueras son cubiertas resistentes que protegen las mangueras contra el calor, la abrasión y la reducción del ruido. Resistente al calor, al ozono y a las abrasiones. Puede soportar temperaturas de entre 110ºC y 185ºC.Excelente resistencia a la abrasiónFáciles de instalar.Ideales para conectores, fijaciones, empalmes, tubos y mangueras. Material: Nylon balístico 1050, PA, PES;PO Color: Negro Código De La Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | ID | Material completo | RL | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,4928 € - 62,624 € | 14 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Poliéster:Poliolefina
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 126,3501 € - 133,0039 € | 4 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Poliéster:Poliolefina
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 255,7181 € - 269,1802 € | 13 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Poliéster:Poliolefina
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 156,045 € - 164,2644 € | 17 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Poliéster:Poliolefina
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 413,9467 € - 435,7312 € | 6 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Poliéster:Poliolefina
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 96,6655 € - 101,7537 € | 16 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Poliéster:Poliolefina
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 81,782 € - 86,0874 € | 16 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Poliéster:Poliolefina
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 141,2542 € - 148,6805 € | 5 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Poliéster:Poliolefina
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 330,8978 € - 348,3151 € | 9 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Poliéster:Poliolefina
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 3.144,77 € - 3.310,29 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8 in
203.2 mm
|
Poliamida balística 1050
|
147.638 ft
45.0 m
|
||
| 115,9162 € - 122,0138 € | 2 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Poliéster:Poliolefina
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 10310045 | 200,644 € - 211,2118 € | 10 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Poliéster:Poliolefina
|
100.066 ft
30.5 m
|
|
| 908,1056 € - 908,1056 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Poliamida balística 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.192,8459 € - 1.192,8459 € | 9 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Poliamida balística 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.248,645 € - 1.248,645 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 in
88.9 mm
|
Poliamida balística 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.692,6035 € - 1.692,6035 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10 in
254.0 mm
|
Poliamida balística 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1.886,8398 € - 1.886,8398 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12 in
304.8 mm
|
Poliamida balística 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 2.580,5313 € - 2.580,5313 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15 in
381.0 mm
|
Poliamida balística 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1.857,9485 € - 1.857,9485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6 in
152.4 mm
|
Poliamida balística 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.328,4156 € - 1.328,4156 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9 in
228.6 mm
|
Poliamida balística 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar