Menu Search

Fundas de protección para mangueras 203.2 mm (DI) 45.0 m (L) Negro

Las fundas rápidas Spiralguard se pueden colocar sin necesidad de desconectar el conjunto de la manguera y son resistentes al calor, al ozono y a la abrasión.
Referencia de Essentra:

10177242

Número de pieza del fabricante:

TQS-8

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 3.399,6678 €
5 + 3.229,6788 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3.399,67 €

1 x 3.399,6678 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
ID 203.2 mm
Índice de encogimiento 2:1
RL 45.0 m
Material completo Poliamida balística 1050
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros