Menu Search

Fijaciones para cables mini

En stock

Los pasacables mini se fabrican en nylon natural 6/6. Se utilizan principalmente para reunir y guiar cables para aplicaciones electrónicas. El pasacables mantiene los componentes ordenados y elimina el desorden. También ayudan a garantizar que se puede acceder fácilmente a los cables para otros montajes o reparaciones.

Nuestra gama incluye pasacables con y sin bloqueo en la parte superior, opciones con base adhesiva y pasacables con entrada lateral, de montaje en orificio ciego y con distanciador. Entre las opciones de montaje se incluye el montaje a presión y atornillable.

El tamaño reducido de estos pasacables hace que sean útiles para aplicaciones donde el espacio es limitado.

  • Material: Nylon 6/6
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2.


Código De La Serie: SR2104

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
96 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Estilo de fijación Altura interior Rango de grosor del panel compatible Compra
0,1753 € - 0,2017 € 3850 En stock
Montaje a presión
0,1711 € - 0,1784 € 6900 En stock
4.3 mm
Montaje a presión
4.1 mm
0,1753 € - 0,2017 € 196 En stock
Montaje a presión
0,1753 € - 0,2017 € 6960 En stock
Montaje a presión
0,1968 € - 0,2052 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.3 mm
Montaje a presión
4.1 mm
0,2167 € - 0,2408 € 2046 En stock
7.1 mm
0,089 € - 0,1099 € 20920 En stock
8.1 mm
Montaje a presión
3.9 mm
0,089 € - 0,1099 € 335 En stock
9.1 mm
Montaje a presión
7.7 mm
0,089 € - 0,1099 € 2894 En stock
6.6 mm
Montaje a presión
3.0 mm
0,089 € - 0,1099 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.6 mm
Montaje a presión
3.0 mm
0,1024 € - 0,1264 € 1925 En stock
8.1 mm
Montaje a presión
3.9 mm
0,089 € - 0,1099 € 13000 En stock
9.1 mm
Montaje a presión
6.0 mm
0,1024 € - 0,1264 € 1000 En stock
9.1 mm
Montaje a presión
6.0 mm
0,089 € - 0,1099 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.1 mm
Montaje a presión
7.7 mm
0,089 € - 0,1099 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
Montaje a presión
3.9 mm
0,1024 € - 0,1264 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.1 mm
Montaje a presión
6.0 mm
0,1024 € - 0,1264 € 250 En stock
8.1 mm
Montaje a presión
3.9 mm
0,1024 € - 0,1264 € 63838 En stock
9.1 mm
Montaje a presión
7.7 mm
0,1024 € - 0,1264 € 1000 En stock
8.1 mm
Montaje a presión
3.9 mm
0,1024 € - 0,1264 € 15030 En stock
9.1 mm
Montaje a presión
7.7 mm
  • de 5
Pasacables con clip de bloqueo 3.8 mm 9.1 mm Natural Nylon 6/6

10019177

Rango de precios
0,2017 € - 0,1753 €

Niveles de existencias
3850 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
  • Anchura general
    9.1 mm
Pasacables Montaje a presión 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10026519

Rango de precios
0,1784 € - 0,1711 €

Niveles de existencias
6900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    4.1 mm
  • Anchura interior
    4.3 mm
Pasacables con clip de bloqueo 3.8 mm 9.1 mm Natural Nylon 6/6

10019153

Rango de precios
0,2017 € - 0,1753 €

Niveles de existencias
196 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Anchura general
    9.1 mm
Pasacables con clip de bloqueo 3.8 mm 9.1 mm Natural Nylon 6/6

10019191

Rango de precios
0,2017 € - 0,1753 €

Niveles de existencias
6960 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
  • Anchura general
    9.1 mm
Pasacables Montaje a presión 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10171950

Rango de precios
0,2052 € - 0,1968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    4.1 mm
  • Anchura interior
    4.3 mm
Pasacables con clip de bloqueo 6.8 mm 9.5 mm Natural Nylon 6/6

10110805

Rango de precios
0,2408 € - 0,2167 €

Niveles de existencias
2046 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de silla
    Mini
  • Anchura interior
    7.1 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018712

Rango de precios
0,1099 € - 0,089 €

Niveles de existencias
20920 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    3.9 mm
  • Anchura interior
    8.1 mm
Pasacables 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018743

Rango de precios
0,1099 € - 0,089 €

Niveles de existencias
335 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    7.7 mm
  • Anchura interior
    9.1 mm
Pasacables 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018828

Rango de precios
0,1099 € - 0,089 €

Niveles de existencias
2894 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    3.0 mm
  • Anchura interior
    6.6 mm
Pasacables 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018835

Rango de precios
0,1099 € - 0,089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    3.0 mm
  • Anchura interior
    6.6 mm
Pasacables 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018873

Rango de precios
0,1264 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
1925 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    3.9 mm
  • Anchura interior
    8.1 mm
Pasacables 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018880

Rango de precios
0,1099 € - 0,089 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    6.0 mm
  • Anchura interior
    9.1 mm
Pasacables 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018897

Rango de precios
0,1264 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    6.0 mm
  • Anchura interior
    9.1 mm
Pasacables 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018903

Rango de precios
0,1099 € - 0,089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    7.7 mm
  • Anchura interior
    9.1 mm
Pasacables 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018866

Rango de precios
0,1099 € - 0,089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    3.9 mm
  • Anchura interior
    8.1 mm
Pasacables 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10580301

Rango de precios
0,1264 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    6.0 mm
  • Anchura interior
    9.1 mm
Pasacables 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018774

Rango de precios
0,1264 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    3.9 mm
  • Anchura interior
    8.1 mm
Pasacables 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018811

Rango de precios
0,1264 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
63838 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    7.7 mm
  • Anchura interior
    9.1 mm
Pasacables 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018729

Rango de precios
0,1264 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    3.9 mm
  • Anchura interior
    8.1 mm
Pasacables 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018750

Rango de precios
0,1264 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
15030 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Altura interior
    7.7 mm
  • Anchura interior
    9.1 mm