Las fijaciones de soporte de gas se utilizan para fijar el soporte de gas en su lugar. Hay tres tipos diferentes de ajustes disponibles.
Código De La Serie: SR6481
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Material | Longitud del orificio de montaje al extremo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4226 € - 3,606 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
|||
| 2,4488 € - 2,578 € | 19 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 11,2481 € - 11,8398 € | 2 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Acero
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 22,0219 € - 23,1847 € | 59 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acero
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6 x 1.0
|
Acero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Clip de bloqueo de horquilla C1
|
|||
| 17,77 € - 18,7073 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acero inoxidable
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
| 7,1997 € - 7,5782 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acero inoxidable
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 6,6625 € - 7,007 € | 22 En stock |
|
M6
|
Acero
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 11,0441 € - 11,6235 € | 228 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acero inoxidable
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 6,3612 € - 6,695 € | 19 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Aleación de zinc
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| 21,5476 € - 22,678 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acero inoxidable
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 20,0633 € - 21,118 € | 29 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acero
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
| 12,2261 € - 12,8621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acero inoxidable
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
| 19,8589 € - 20,9028 € | 74 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acero
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||
| 2,9385 € - 3,0889 € | 32 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 7,8357 € - 8,2446 € | 882 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Acero
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
| 18 En stock |
|
M6 x 1.0
|
Acero
|
0.906 in
23.0 mm
|
Clip de bloqueo de horquilla C1
|
|||
| 23,9809 € - 25,2509 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Acero
|
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
||
| 8,8152 € - 9,2782 € | 15 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acero
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar