Menu Search

Placa de fijación 32.0 mm Acero inoxidable

Referencia de Essentra:

10202715

Número de pieza del fabricante:

1253206

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
4 - 19 19,2124 €
20 + 18,2498 €
Paquete estándar: 4

Solicitar en múltiplos de 4

Precio total:

76,85 €

4 x 19,2124 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de inclinación 1.0 mm
Longitud del orificio de montaje al extremo 32.0 mm
Tipo 4
Material completo Acero inoxidable
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros