Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,57 € - 3,7582 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Negro
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2043 € - 0,2151 € | 320 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,9259 € - 3,0799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Negro
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,1668 € | 19901 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,5675 € - 11,1207 € | 70 En stock |
M5
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,7458 € - 15,5201 € | 620 En stock |
M5
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 23,2686 € - 24,4957 € | 190 En stock |
M5
|
Marrón claro
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,4214 € - 2,5486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Negro
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7566 € - 2,9016 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7917 € - 2,9386 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Negro
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3062 € - 0,3216 € | 6994 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1723 € - 0,1814 € | 12 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,5243 € - 2,6572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,6018 € - 2,7388 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,6377 € - 2,7765 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9842 € - 1,0359 € | 3055 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,1091 € - 1,1675 € | 1100 En stock |
M4
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7484 € - 0,787 € | 3380 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2287 € - 1,2935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5157 € - 0,5427 € | 125 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar