Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma del espaciador | Material | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2485 € - 1,3153 € | 2289 En stock |
|
Nylon
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,141 € - 1,2011 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0699 € - 1,128 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Nylon
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0699 € - 1,128 € | 90 En stock |
|
Nylon
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4038 € - 0,425 € | 2000 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4294 € - 0,452 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,9278 € - 0,9772 € | 2714 En stock |
|
Nylon
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4294 € - 0,452 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4205 € - 0,4425 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,4294 € - 0,452 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4717 € - 0,4966 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5307 € - 0,5587 € | 25960 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,9278 € - 0,9772 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Nylon
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0699 € - 1,128 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Nylon
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4127 € - 0,4345 € | 12800 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5551 € - 0,5842 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2297 € - 0,2526 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,833 € - 0,8783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Nylon
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,141 € - 1,2011 € | 1174 En stock |
|
Nylon
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar