Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2359 € - 0,2595 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3725 € - 0,3921 € | 327 En stock |
M2.5
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3753 € - 0,8297 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0481 € - 1,1032 € | 56790 En stock |
M2
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,378 € - 0,3979 € | 1000 En stock |
M4
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1683 € - 0,2078 € | 2000 En stock |
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,222 € - 0,2741 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1827 € - 0,2256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2407 € - 0,2972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,2268 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2692 € - 0,3323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3578 € - 1,4295 € | 33974 En stock |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3891 € - 0,4096 € | 2540 En stock |
M4
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3948 € - 0,4156 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1718 € - 1,2336 € | 724 En stock |
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4147 € - 0,4365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,0988 € - 1,1585 € | 1820 En stock |
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4147 € - 0,4365 € | 2000 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,008 € - 1,0611 € | 10800 En stock |
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar