Menu Search

Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido

En stock

Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Longitud de la rosca Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
7,4173 € - 7,8151 € 70 En stock
Acero
14.0 mm
M8
60.0 mm
6,0358 € - 6,3447 € 50 En stock
Acero
14.0 mm
M8
15.0 mm
1,7398 € - 1,8327 € 4677 En stock
Latón
8.0 mm
M5
20.0 mm
1,417 € - 1,4923 € 1603 En stock
Acero
12.0 mm
M6
15.0 mm
1,5784 € - 1,6624 € 4055 En stock
Latón
8.0 mm
M5
18.0 mm
0,3614 € - 0,3802 € 740 En stock
Latón
6.0 mm
5.0 mm
0,3681 € - 0,388 € 4087 En stock
Acero
8.0 mm
5.0 mm
0,3192 € - 0,336 € 3000 En stock
PA
M4
30.0 mm
0,9058 € - 0,9535 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
5.0 mm
M3
10.0 mm
0,8569 € - 0,9019 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
6.0 mm
M3
8.0 mm
0,5947 € - 0,6267 € 800 En stock
Latón
8.0 mm
M4
10.0 mm
0,2874 € - 0,3028 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
10337455 0,5638 € - 0,5936 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
5.0 mm
M2.5
20.0 mm
0,4709 € - 0,4952 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
5.0 mm
M3
12.0 mm
0,9261 € - 0,9748 € 200 En stock
Latón
5.0 mm
M2.5
15.0 mm
0,7764 € - 0,8172 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
1,0364 € - 1,091 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
6.0 mm
M3
15.0 mm
1,077 € - 1,1337 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
7.0 mm
M3
12.0 mm
1,1883 € - 1,2512 € 3150 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
5.0 mm
0,5504 € - 0,5792 € 90 En stock
Acero
12.0 mm
5.0 mm
  • de 16
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10228081

Rango de precios
7,8151 € - 7,4173 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 15.0 mm

10228012

Rango de precios
6,3447 € - 6,0358 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10227541

Rango de precios
1,8327 € - 1,7398 €

Niveles de existencias
4677 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10227770

Rango de precios
1,4923 € - 1,417 €

Niveles de existencias
1603 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10227510

Rango de precios
1,6624 € - 1,5784 €

Niveles de existencias
4055 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10098318

Rango de precios
0,3802 € - 0,3614 €

Niveles de existencias
740 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separador Sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10098387

Rango de precios
0,388 € - 0,3681 €

Niveles de existencias
4087 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

10313770

Rango de precios
0,336 € - 0,3192 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10644546

Rango de precios
0,9535 € - 0,9058 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autorroscante
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10636619

Rango de precios
0,9019 € - 0,8569 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autorroscante
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10337493

Rango de precios
0,6267 € - 0,5947 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autorroscante
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10337523

Rango de precios
0,3028 € - 0,2874 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autorroscante
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10337455

Rango de precios
0,5936 € - 0,5638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autorroscante
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10337462

Rango de precios
0,4952 € - 0,4709 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autorroscante
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10636558

Rango de precios
0,9748 € - 0,9261 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autorroscante
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10644591

Rango de precios
0,8172 € - 0,7764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autorroscante
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10635766

Rango de precios
1,091 € - 1,0364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autorroscante
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10639474

Rango de precios
1,1337 € - 1,077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autorroscante
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228203

Rango de precios
1,2512 € - 1,1883 €

Niveles de existencias
3150 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separador Sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10228234

Rango de precios
0,5792 € - 0,5504 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm