Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3497 € - 1,918 € | 330 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,8417 € - 1,3907 € | 8127 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,6212 € - 3,5695 € | 100 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3606 € - 0,5855 € | 136795 En stock |
Latón
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4176 € - 0,5877 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4434 € - 0,7212 € | 1028 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,379 € - 1,2905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3659 € - 0,5156 € | 44911 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7729 € - 1,2786 € | 15165 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4618 € - 0,6188 € | 750 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2691 € - 0,3821 € | 7757 En stock |
Acero
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3697 € - 1,2679 € | 17180 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3368 € - 1,1494 € | 22150 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2739 € - 1,0536 € | 2270 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5644 € - 1,9219 € | 6630 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,585 € - 1,9961 € | 10800 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3552 € - 0,4735 € | 19751 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3893 € - 1,3297 € | 930 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3229 € - 0,5381 € | 20400 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,2399 € - 0,9197 € | 10660 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar