Menu Search

Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido

En stock

Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Longitud de la rosca Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
4,7512 € - 5,0009 € 100 En stock
Acero inoxidable
12.0 mm
M6
60.0 mm
6,6991 € - 7,0524 € 30 En stock
Acero
14.0 mm
M8
30.0 mm
7,2512 € - 7,6384 € 734 En stock
Acero
14.0 mm
M8
40.0 mm
5,2903 € - 5,5691 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
12.0 mm
M6
50.0 mm
4,0611 € - 4,2756 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
12.0 mm
M6
30.0 mm
6,5884 € - 6,9307 € 853 En stock
Acero inoxidable
12.0 mm
M6
90.0 mm
6,8979 € - 7,2629 € 90 En stock
Acero
14.0 mm
M8
35.0 mm
5,3169 € - 5,5979 € 5 En stock
Acero inoxidable
12.0 mm
M6
70.0 mm
0,6289 € - 0,6621 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
8.0 mm
M3
18.0 mm
1,417 € - 1,4923 € 1553 En stock
Acero
12.0 mm
M6
15.0 mm
1,5122 € - 1,5917 € 15 En stock
Acero
12.0 mm
M6
12.0 mm
6,588 € - 6,9307 € 90 En stock
Acero
14.0 mm
M8
70.0 mm
0,4189 € - 0,4399 € 884 En stock
Latón
6.0 mm
M2
8.0 mm
1,5784 € - 1,6624 € 4055 En stock
Latón
8.0 mm
M5
18.0 mm
6,1575 € - 6,478 € 80 En stock
Acero
14.0 mm
M8
25.0 mm
7,4173 € - 7,8151 € 70 En stock
Acero
14.0 mm
M8
60.0 mm
5,903 € - 6,2123 € 58 En stock
Acero inoxidable
12.0 mm
M6
80.0 mm
0,5681 € - 0,5979 € 1940 En stock
Latón
8.0 mm
M3
13.0 mm
3,6832 € - 3,8779 € 78 En stock
Latón
10.0 mm
M5
50.0 mm
0,609 € - 0,6411 € 9550 En stock
Acero
10.0 mm
35.0 mm
  • de 16
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10227947

Rango de precios
5,0009 € - 4,7512 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 30.0 mm

10228050

Rango de precios
7,0524 € - 6,6991 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 40.0 mm

10228074

Rango de precios
7,6384 € - 7,2512 €

Niveles de existencias
734 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10227923

Rango de precios
5,5691 € - 5,2903 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10227862

Rango de precios
4,2756 € - 4,0611 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10228005

Rango de precios
6,9307 € - 6,5884 €

Niveles de existencias
853 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 35.0 mm

10228067

Rango de precios
7,2629 € - 6,8979 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10227961

Rango de precios
5,5979 € - 5,3169 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10227183

Rango de precios
0,6621 € - 0,6289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10227770

Rango de precios
1,4923 € - 1,417 €

Niveles de existencias
1553 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10227756

Rango de precios
1,5917 € - 1,5122 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10228098

Rango de precios
6,9307 € - 6,588 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10226896

Rango de precios
0,4399 € - 0,4189 €

Niveles de existencias
884 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10227510

Rango de precios
1,6624 € - 1,5784 €

Niveles de existencias
4055 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

10228043

Rango de precios
6,478 € - 6,1575 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10228081

Rango de precios
7,8151 € - 7,4173 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10227985

Rango de precios
6,2123 € - 5,903 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 13.0 mm

10227169

Rango de precios
0,5979 € - 0,5681 €

Niveles de existencias
1940 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10227657

Rango de precios
3,8779 € - 3,6832 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separadores de macho a hembra 5.0 mm M3 35.0 mm

10097779

Rango de precios
0,6411 € - 0,609 €

Niveles de existencias
9550 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm