Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3924 € - 0,4123 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1562 € - 1,217 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1485 € - 1,2082 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1883 € - 1,2512 € | 11400 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1883 € - 1,2512 € | 490 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5504 € - 0,5792 € | 782 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3681 € - 0,388 € | 290 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1562 € - 1,217 € | 60 En stock |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1883 € - 1,2512 € | 546 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,08 € - 1,1364 € | 4202 En stock |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9507 € - 0,9992 € | 1510 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,2359 € - 1,30 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3641 € - 1,4348 € | 650 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3641 € - 1,4348 € | 2250 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0324 € - 1,0876 € | 1350 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,0915 € - 2,2019 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2004 € - 1,2623 € | 50 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,525 € - 0,5527 € | 56 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1386 € - 1,1982 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2457 € - 1,311 € | 68 En stock |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar