Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7512 € - 5,0009 € | 100 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,6991 € - 7,0524 € | 30 En stock |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,2512 € - 7,6384 € | 734 En stock |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,2903 € - 5,5691 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,0611 € - 4,2756 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,5884 € - 6,9307 € | 853 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 6,8979 € - 7,2629 € | 90 En stock |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,3169 € - 5,5979 € | 5 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,6289 € - 0,6621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,417 € - 1,4923 € | 1253 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5122 € - 1,5917 € | 15 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,588 € - 6,9307 € | 90 En stock |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,4189 € - 0,4399 € | 884 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5784 € - 1,6624 € | 4055 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,1575 € - 6,478 € | 80 En stock |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,4173 € - 7,8151 € | 70 En stock |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,903 € - 6,2123 € | 58 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,5681 € - 0,5979 € | 3140 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,6832 € - 3,8779 € | 78 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,609 € - 0,6411 € | 9550 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar