Menu Search

Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido

En stock

Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Longitud de la rosca Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,3924 € - 0,4123 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
6.0 mm
M2
5.0 mm
1,1562 € - 1,217 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
6.0 mm
5.0 mm
1,1485 € - 1,2082 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
1,1883 € - 1,2512 € 11400 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
5.0 mm
1,1883 € - 1,2512 € 490 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
5.0 mm
0,5504 € - 0,5792 € 782 En stock
Acero
12.0 mm
5.0 mm
0,3681 € - 0,388 € 290 En stock
Acero
8.0 mm
5.0 mm
1,1562 € - 1,217 € 60 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
5.0 mm
1,1883 € - 1,2512 € 546 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
5.0 mm
1,08 € - 1,1364 € 4202 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M2
5.0 mm
0,9507 € - 0,9992 € 1010 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M3
5.0 mm
1,2359 € - 1,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
8.0 mm
M4
10.0 mm
1,3641 € - 1,4348 € 650 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M3
12.0 mm
1,3641 € - 1,4348 € 2250 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M4
15.0 mm
1,0324 € - 1,0876 € 1350 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M3
10.0 mm
2,0915 € - 2,2019 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
12.0 mm
M6
10.0 mm
1,2004 € - 1,2623 € 50 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M3
20.0 mm
0,525 € - 0,5527 € 56 En stock
Latón
6.0 mm
M2
15.0 mm
1,1386 € - 1,1982 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
6.0 mm
M2
30.0 mm
1,2457 € - 1,311 € 68 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M2
20.0 mm
  • de 16
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Rango de precios
0,4123 € - 0,3924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228142

Rango de precios
1,217 € - 1,1562 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10227015

Rango de precios
1,2082 € - 1,1485 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separador Sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10228159

Rango de precios
1,2512 € - 1,1883 €

Niveles de existencias
11400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228210

Rango de precios
1,2512 € - 1,1883 €

Niveles de existencias
490 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228241

Rango de precios
0,5792 € - 0,5504 €

Niveles de existencias
782 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228197

Rango de precios
0,388 € - 0,3681 €

Niveles de existencias
290 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separador Sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10228111

Rango de precios
1,217 € - 1,1562 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Acero inoxidable Separadores de macho a hembra 5.0 mm

10228173

Rango de precios
1,2512 € - 1,1883 €

Niveles de existencias
546 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

10226889

Rango de precios
1,1364 € - 1,08 €

Niveles de existencias
4202 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10227114

Rango de precios
0,9992 € - 0,9507 €

Niveles de existencias
1010 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10227336

Rango de precios
1,30 € - 1,2359 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10227152

Rango de precios
1,4348 € - 1,3641 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10227343

Rango de precios
1,4348 € - 1,3641 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10227145

Rango de precios
1,0876 € - 1,0324 €

Niveles de existencias
1350 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10227749

Rango de precios
2,2019 € - 2,0915 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10227206

Rango de precios
1,2623 € - 1,2004 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10226940

Rango de precios
0,5527 € - 0,525 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 30.0 mm

10227008

Rango de precios
1,1982 € - 1,1386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10226988

Rango de precios
1,311 € - 1,2457 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2