Menu Search

Espaciadores metálicos redondos sin rosca

En stock

Un espaciador versátil y resistente, ideal para aplicaciones decorativas. Esta gama se puede comprar en una variedad de tamaños en acero inoxidable o latón niquelado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Finalizar Material Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,1752 € - 0,2163 € 199 En stock
Latón
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,2975 € - 0,3673 € 1746 En stock
Latón
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,9171 € - 1,1322 € 1363 En stock
Chapado en níquel
Latón
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,3284 € - 0,4054 € 14797 En stock
Latón
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1625 € - 0,2006 € 127 En stock
Chapado en níquel
Latón
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,2111 € - 0,2345 € 36030 En stock
Chapado en níquel
Latón
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,4793 € - 0,5918 € 2002 En stock
Chapado en níquel
Latón
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,2386 € - 0,2652 € 13858 En stock
Chapado en níquel
Latón
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1578 € - 0,1948 € 1273 En stock
Latón
2.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,481 € - 0,5938 € 1026 En stock
Chapado en níquel
Latón
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,5231 € - 0,8492 € 4600 En stock
Chapado en níquel
Latón
5.3 mm
10.0 mm
12.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Chapado en níquel
Latón
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,4581 € - 0,5656 € 4800 En stock
Chapado en níquel
Latón
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,2307 € - 0,2564 € 4036 En stock
Chapado en níquel
Latón
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,5079 € - 0,627 € 30 En stock
Chapado en níquel
Latón
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,4198 € - 0,5182 € 12482 En stock
Chapado en níquel
Latón
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,7242 € - 0,8941 € 3269 En stock
Chapado en níquel
Latón
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,347 € - 0,4284 € 13245 En stock
Chapado en níquel
Latón
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,3738 € - 0,4615 € 23344 En stock
Latón
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,22 € - 0,2444 € 31007 En stock
Chapado en níquel
Latón
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
  • de 5
Separador no roscado 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Latón

20125158

Rango de precios
0,2163 € - 0,1752 €

Niveles de existencias
199 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7415330000
Separador no roscado 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Latón

20125196

Rango de precios
0,3673 € - 0,2975 €

Niveles de existencias
1746 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7415290000
Separador no roscado 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Latón

20125318

Rango de precios
1,1322 € - 0,9171 €

Niveles de existencias
1363 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Latón

20070892

Rango de precios
0,4054 € - 0,3284 €

Niveles de existencias
14797 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7415390000
Separador no roscado 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm Latón

20070830

Rango de precios
0,2006 € - 0,1625 €

Niveles de existencias
127 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Latón

20070953

Rango de precios
0,2345 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
36030 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Latón

20071035

Rango de precios
0,5918 € - 0,4793 €

Niveles de existencias
2002 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Latón

20070991

Rango de precios
0,2652 € - 0,2386 €

Niveles de existencias
13858 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 2.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Latón

20070854

Rango de precios
0,1948 € - 0,1578 €

Niveles de existencias
1273 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7415290000
Separador no roscado 3.2 mm 6.0 mm 25.0 mm Latón

20070946

Rango de precios
0,5938 € - 0,481 €

Niveles de existencias
1026 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 5.3 mm 10.0 mm 12.0 mm Latón

20071158

Rango de precios
0,8492 € - 0,5231 €

Niveles de existencias
4600 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm Latón

20070823


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Latón

20071028

Rango de precios
0,5656 € - 0,4581 €

Niveles de existencias
4800 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Latón

20070984

Rango de precios
0,2564 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
4036 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 5.3 mm 10.0 mm 6.0 mm Latón

20071219

Rango de precios
0,627 € - 0,5079 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Latón

20071011

Rango de precios
0,5182 € - 0,4198 €

Niveles de existencias
12482 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 4.3 mm 8.0 mm 25.0 mm Latón

20071073

Rango de precios
0,8941 € - 0,7242 €

Niveles de existencias
3269 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Latón

20071134

Rango de precios
0,4284 € - 0,347 €

Niveles de existencias
13245 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 3.2 mm 6.0 mm 12.0 mm Latón

20070908

Rango de precios
0,4615 € - 0,3738 €

Niveles de existencias
23344 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7415390000
Separador no roscado 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Latón

20070960

Rango de precios
0,2444 € - 0,22 €

Niveles de existencias
31007 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón