Un espaciador versátil y resistente, ideal para aplicaciones decorativas. Esta gama se puede comprar en una variedad de tamaños en acero inoxidable o latón niquelado.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Finalizar | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0913 € - 1,1484 € | 122 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,2151 € - 1,2797 € | 70 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4078 € - 1,4811 € | 2650 En stock |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4779 € - 0,5026 € | 4294 En stock |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2057 € - 0,2165 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2001 € - 0,2109 € | 2544 En stock |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,0709 € - 2,1807 € | 1106 En stock |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0301 € - 1,0838 € | 596 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,0182 € - 1,0709 € | 289 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,0419 € - 1,0968 € | 89 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0214 € - 1,0753 € | 4712 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,0913 € - 1,1484 € | 781 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2475 € - 0,2609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Latón
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2355 € - 0,2355 € | 24256 En stock |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0731 € - 1,1302 € | 45 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,1517 € - 1,212 € | 416 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,339 € - 1,4089 € | 2808 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7738 € - 1,8663 € | 2304 En stock |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5628 € - 0,593 € | 351 En stock |
|
Latón
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0558 € - 1,1107 € | 816 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar