Un espaciador versátil y resistente, ideal para aplicaciones decorativas. Esta gama se puede comprar en una variedad de tamaños en acero inoxidable o latón niquelado.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Finalizar | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,176 € - 0,1851 € | 2886 En stock |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2518 € - 0,2652 € | 581 En stock |
|
Latón
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2247 € - 0,2363 € | 456 En stock |
|
Latón
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2475 € - 0,2609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Latón
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2355 € - 0,2355 € | 10756 En stock |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,1948 € - 1,2572 € | 304 En stock |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0201 € - 1,1335 € | 1631 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7996 € - 1,8943 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9396 € - 0,9892 € | 7975 En stock |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1517 € - 1,212 € | 416 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,339 € - 1,4089 € | 3008 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7738 € - 1,8663 € | 2304 En stock |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,6144 € - 3,8039 € | 342 En stock |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,0709 € - 2,1807 € | 106 En stock |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3594 € - 0,3788 € | 1048 En stock |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0913 € - 1,1484 € | 781 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1215 € - 1,1807 € | 2631 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1839 € - 1,2464 € | 6 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,3411 € - 1,4121 € | 10 En stock |
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3842 € - 0,4046 € | 6400 En stock |
Chapado en níquel
|
Latón
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar