Menu Search

Separador 5.3 mm 10.0 mm 15.0 mm Latón

Un elemento de unión universal y versátil para su uso en todos los sectores. Permite aplicaciones decorativas, como pantallas, mobiliario, etc.
Referencia de Essentra:

10228814

Número de pieza del fabricante:

311531540050

5775 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,0159 €
500 + 0,965 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

101,59 €

100 x 1,0159 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 15.0 mm
Diámetro interior 5.3 mm
Diámetro exterior 10.0 mm
Forma del espaciador Redonda
Material completo Latón
Finalizar Chapado en níquel
Código de material 7415390000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros