Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..
Código De La Serie: SR1941
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2355 € - 0,2478 € | 1000 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2301 € - 0,2421 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0598 € - 0,0629 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0766 € - 0,0806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2666 € - 0,2807 € | 1000 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1799 € - 0,1894 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1312 € - 0,138 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3099 € - 0,3262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0904 € - 0,0951 € | 41500 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4763 € - 1,0531 € | 12026 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2733 € - 0,2878 € | 1153 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10169155 | 0,2598 € - 0,2734 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 0,0714 € - 0,0752 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2449 € - 0,2578 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2165 € - 0,2279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3018 € - 0,3177 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1813 € - 0,1909 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1867 € - 0,1966 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0492 € - 0,0518 € | 900 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar