Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
876 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,1894 € - 0,1993 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,128 € - 0,1349 € 414 En stock
4.7 mm
6.2 mm
5.0 mm
0,1085 € - 0,1143 € 800 En stock
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1095 € - 0,1153 € 2719 En stock
4.2 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1207 € - 0,1272 € 468 En stock
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,1102 € - 0,116 € 13536 En stock
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,1125 € - 0,1186 € 2006 En stock
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,1033 € - 0,1087 € 7639 En stock
4.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1015 € - 0,1067 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,2486 € - 0,2626 € 4695 En stock
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1502 € - 0,158 € 2734 En stock
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,2436 € - 0,2565 € 13164 En stock
6.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,257 € - 0,2708 € 1500 En stock
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,2583 € - 0,272 € 18123 En stock
6.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,3302 € - 0,3474 € 3210 En stock
6.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
0,5715 € - 0,6017 € 93 En stock
6.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
0,7351 € - 0,7739 € 730 En stock
6.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
0,7792 € - 0,8201 € 3077 En stock
6.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
0,6468 € - 0,6813 € 58 En stock
6.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
0,2436 € - 0,2565 € 542 En stock
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
  • de 44
Separador 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10044469

Rango de precios
0,1993 € - 0,1894 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 4.7 mm 6.2 mm 5.0 mm PA

10044704

Rango de precios
0,1349 € - 0,128 €

Niveles de existencias
414 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    4.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10044599

Rango de precios
0,1143 € - 0,1085 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 4.2 mm 8.0 mm 6.0 mm PA

10044841

Rango de precios
0,1153 € - 0,1095 €

Niveles de existencias
2719 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

10044919

Rango de precios
0,1272 € - 0,1207 €

Niveles de existencias
468 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

10044865

Rango de precios
0,116 € - 0,1102 €

Niveles de existencias
13536 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

10044889

Rango de precios
0,1186 € - 0,1125 €

Niveles de existencias
2006 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10044803

Rango de precios
0,1087 € - 0,1033 €

Niveles de existencias
7639 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PA

10044766

Rango de precios
0,1067 € - 0,1015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PA

10045756

Rango de precios
0,2626 € - 0,2486 €

Niveles de existencias
4695 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10045718

Rango de precios
0,158 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
2734 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 6.3 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10045855

Rango de precios
0,2565 € - 0,2436 €

Niveles de existencias
13164 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045800

Rango de precios
0,2708 € - 0,257 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.3 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10045848

Rango de precios
0,272 € - 0,2583 €

Niveles de existencias
18123 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

10045886

Rango de precios
0,3474 € - 0,3302 €

Niveles de existencias
3210 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 6.3 mm 15.0 mm 30.0 mm PA

10045923

Rango de precios
0,6017 € - 0,5715 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 6.3 mm 15.0 mm 40.0 mm PA

10045961

Rango de precios
0,7739 € - 0,7351 €

Niveles de existencias
730 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 6.3 mm 15.0 mm 40.0 mm PA

10045954

Rango de precios
0,8201 € - 0,7792 €

Niveles de existencias
3077 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10045947

Rango de precios
0,6813 € - 0,6468 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10045787

Rango de precios
0,2565 € - 0,2436 €

Niveles de existencias
542 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural