Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..
Código De La Serie: SR1941
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
10187241 | 0,5589 € - 1,2356 € | 200 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0,2666 € - 0,2807 € | 3099 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,4005 € - 0,8855 € | 61 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,5048 € - 1,116 € | 1800 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6482 € - 1,4331 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3289 € - 0,3462 € | 8658 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4683 € - 1,0352 € | 2505 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,4683 € - 0,4929 € | 10204 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,3275 € - 0,3447 € | 250 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
10080061 | 0,1502 € - 0,1581 € | 1052 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0,3343 € - 0,3518 € | 11644 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,337 € - 0,7448 € | 1324 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,3423 € - 0,3604 € | 84 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
10187159 | 0,3248 € - 0,3419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0,1081 € - 0,1138 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3505 € - 0,3689 € | 12716 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2937 € - 0,3091 € | 14887 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,337 € - 0,3547 € | 18083 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
10169438 | 250 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,3207 € - 0,3376 € | 19447 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar