Menu Search

Separador 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

Este es un espaciador redondo, negro y sin rosca hecho de poliamida (PA 66) que se usa para separar componentes dentro de sus montajes. Estos espaciadores son esenciales en aplicaciones donde se requiere aislamiento térmico y eléctrico entre sus componentes.
Referencia de Essentra:

10047118

Número de pieza del fabricante:

005749059902

30 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,6811 €
250 + 1,5973 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

84,06 €

50 x 1,6811 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 20.0 mm
Diámetro interior 12.6 mm
Diámetro exterior 25.0 mm
Material completo Poliamida 6/6
Color Negro
Forma del espaciador Redonda
Código de material 3926909790
Cantidad del paquete 50

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros