Estos separadores de LED están disponibles en tres estilos diferentes para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Ofrecen un control de la altura, así como retención y estabilidad para el hilo de plomo conductor. Cuentan con capacidad de autoretención para la autoinserción y el montaje previo
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de LED compatible (todos) | Diámetro general | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0656 € - 0,0691 € | 10334 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0865 € - 0,091 € | 393 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0763 € - 0,0804 € | 2000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0889 € - 0,0936 € | 53117 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,0826 € | 1553 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,091 € - 0,0959 € | 2980 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0994 € - 0,1047 € | 2000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0625 € - 0,0658 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,07 € - 0,0738 € | 505 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0867 € - 0,0912 € | 2166 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0942 € - 0,0993 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0973 € - 0,1024 € | 1000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| 0,0653 € - 0,0687 € | 4000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0788 € - 0,083 € | 2990 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0546 € - 0,0575 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10109625 | 0,0706 € - 0,0743 € | 2051 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 0,0806 € - 0,0849 € | 2967 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0532 € | 673998 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0722 € | 2080 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar