Estos separadores de LED están disponibles en tres estilos diferentes para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Ofrecen un control de la altura, así como retención y estabilidad para el hilo de plomo conductor. Cuentan con capacidad de autoretención para la autoinserción y el montaje previo
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de LED compatible (todos) | Diámetro general | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0505 € - 0,0532 € | 1000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0742 € - 0,0782 € | 18448 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0834 € - 0,0877 € | 491 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0967 € - 0,1018 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1058 € - 0,1114 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,0488 € - 0,0514 € | 11038 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0616 € - 0,065 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0491 € | 510 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0532 € | 673998 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0722 € | 2080 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,0826 € | 200 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0485 € - 0,0511 € | 17903 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0699 € - 0,0736 € | 2000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0812 € - 0,0854 € | 12000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0587 € - 0,0617 € | 2043 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0584 € - 0,0615 € | 29418 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,099 € - 0,1042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1081 € - 0,1138 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0963 € - 0,1013 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0677 € - 0,0712 € | 2000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar