Menu Search

Espaciador de montaje a presión

En stock

Estos espaciadores a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
32 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de cabezal de cierre Diámetro del orificio Rango de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,0282 € - 0,0296 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,5462 € - 0,575 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
0,2124 € - 0,2236 € 2000 En stock
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,0276 € - 0,029 € 685 En stock
3.5 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,0288 € - 0,0303 € 6645 En stock
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1162 € - 0,257 € 4000 En stock
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,1293 € - 0,286 € 7800 En stock
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,1328 € - 0,1608 € 365 En stock
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,2445 € - 0,2574 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
0,2856 € - 0,3006 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
0,123 € - 0,2719 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.0 mm
0,1594 € - 0,1821 € 70895 En stock
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
  • de 2
Soporte con bloqueo a presión 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022276

Rango de precios
0,0296 € - 0,0282 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 26.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10638347

Rango de precios
0,575 € - 0,5462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022221

Rango de precios
0,2236 € - 0,2124 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022245

Rango de precios
0,029 € - 0,0276 €

Niveles de existencias
685 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022283

Rango de precios
0,0303 € - 0,0288 €

Niveles de existencias
6645 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte PCB 3.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151365

Rango de precios
0,257 € - 0,1162 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte PCB 5.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151396

Rango de precios
0,286 € - 0,1293 €

Niveles de existencias
7800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte PCB 14.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022207

Rango de precios
0,1608 € - 0,1328 €

Niveles de existencias
365 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte PCB 3.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10556856

Rango de precios
0,2574 € - 0,2445 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte PCB 6.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10556870

Rango de precios
0,3006 € - 0,2856 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte PCB 4.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151372

Rango de precios
0,2719 € - 0,123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022368

Rango de precios
0,1821 € - 0,1594 €

Niveles de existencias
70895 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    1.9 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm