10022368
PSE-8M-19
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1821 € |
| 5000 - 9999 | 0,1693 € |
| 10000 + | 0,1594 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Altura de cabezal de cierre | 0.075 in |
| Altura de cabezal de cierre | 1.9 mm |
| Tipo de fijación | Locking Arrowhead Fix |
| Diámetro de la brida | 0.236 in |
| Diámetro de la brida | 6.0 mm |
| Rango de grosor del panel | 0.8 - 1.6 mm |
| Rango de grosor del panel | 0.031 - 0.063 in |
| Longitud del espaciador | 8.0 mm |
| Longitud del espaciador | 0.315 in |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Tipo | Poste de apoyo de pcb |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar