Nuestra amplia gama de empuñaduras son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones. Disponibles en diversos tipos de asas, incluyendo las que llevan agarres para los dedos, ideales para aplicaciones que requieren un agarre más fuerte con los dedos. La amplia gama también ofrece opciones sin agarres para los dedos, asas para carritos y asas de agarre.
La mayor parte de nuestra gama está fabricada con cloruro de polivinilo (PVC) negro, pero también tenemos una opción de PVC flexible que es blanco. El PVC tiene una gran resistencia al impacto y las temperaturas más bajas, pero es también menos resistente a los productos químicos. La opciones con asa de agarre de fácil agarre están fabricadas con tecnopolímero con base de poliamida (PA) reforzada negra. Este material de fibra de vidrio es un material sumamente fuerte y duradero.
Estos materiales flexibles y duraderos se adaptan a medidas de barras estándar y pueden utilizarse en carretillas de mano, punzonadoras, herramientas y muchos otros tipos de aplicaciones y equipos.
Código De La Serie: SR1525
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de agarre | Diámetro del orificio | Longitud | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10006627 | 0,276 € - 0,6102 € | 780 En stock |
Sin clip de agarre
|
|
|
|
| 0,5442 € - 1,203 € | 250 En stock |
Sin clip de agarre
|
|
|
||
| 0,3829 € - 0,8466 € | 500 En stock |
Sin clip de agarre
|
|
|
||
| 0,4521 € - 0,9993 € | 600 En stock |
Sin clip de agarre
|
|
|
||
| 10068830 | 1,1515 € - 2,5461 € | 1450 En stock |
Con clip de agarre
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
| 1,7192 € - 3,7998 € | 150 En stock |
Con clip de agarre
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 2,7985 € - 2,9488 € | 60 En stock |
Sin clip de agarre
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,5764 € - 12,3266 € | 325 En stock |
Con clip de agarre
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 2,3549 € - 5,2059 € | 240 En stock |
Con clip de agarre
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 4,2518 € - 4,4774 € | 453 En stock |
Sin clip de agarre
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9637 € - 2,1302 € | 420 En stock |
Con clip de agarre
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 1,502 € - 3,321 € | 175 En stock |
Con clip de agarre
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,7742 € - 1,7113 € | 600 En stock |
Con clip de agarre
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,6293 € - 1,3912 € | 280 En stock |
Con clip de agarre
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,9899 € - 4,3984 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con clip de agarre
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 3,5733 € - 7,8988 € | 1080 En stock |
Con clip de agarre
|
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 2,1382 € - 2,2505 € | 22 En stock |
Sin clip de agarre
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,3101 € - 2,8963 € | 200 En stock |
Con clip de agarre
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 2,0167 € - 4,4578 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con clip de agarre
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 3,2618 € - 7,2108 € | 50 En stock |
Con clip de agarre
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar