Menu Search

Émbolos indexados - Con y sin bloqueo

En stock

Los émbolos indexados con rosca y sin bloqueo permiten ajustes rápidos en diferentes plataformas, dispositivos y tableros. Se utilizan para localizar, ubicar, indexar y asegurar en aplicaciones como aparatos de gimnasia, equipos médicos, catering, cintas transportadoras, etc.

Código De La Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Fuerza del extremo final Tamaño de rosca del cuerpo Longitud del perno Tipo de bloqueo del asa Diámetro de la cabeza Fuerza de extremo inicial Compra
7,1039 € - 7,4808 € 25 En stock
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,5025 € - 7,9001 € 27 En stock
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
9,7839 € - 10,301 € 20 En stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
7,1471 € - 7,5241 € 10 En stock
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
7,1039 € - 7,4808 € 45 En stock
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
15,3717 € - 16,1802 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
9,7839 € - 10,301 € 20 En stock
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
10196373 7,2872 € - 7,6632 € 220 En stock
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
18.0 mm
5.00 N
7,8681 € - 8,2884 € 39 En stock
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
5.00 N
14,8639 € - 15,6467 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
7,8249 € - 8,2338 € 36 En stock
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
16.0 mm
5.00 N
6,2644 € - 6,5981 € 233 En stock
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
7,1904 € - 7,5663 € 9 En stock
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
15,7909 € - 16,6231 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
9,7953 € - 10,3113 € 3 En stock
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
8,3739 € - 8,8157 € 12 En stock
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
9,8272 € - 10,3432 € 68 En stock
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
6,3509 € - 6,6836 € 6 En stock
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
6,6733 € - 7,0287 € 195 En stock
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
16.0 mm
5.00 N
7,6745 € - 8,0834 € 419 En stock
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
18.0 mm
5.00 N
  • de 6
Émbolo de indexación 25.0 mm Negro

10195833

Rango de precios
7,4808 € - 7,1039 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 28.0 mm Negro

10195918

Rango de precios
7,9001 € - 7,5025 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
  • Longitud general
    40.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 33.0 mm Negro

10195970

Rango de precios
10,301 € - 9,7839 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
  • Longitud general
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 21.0 mm Negro

10196052

Rango de precios
7,5241 € - 7,1471 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Altura del pomo
    16.5 mm
  • Longitud general
    27.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 25.0 mm Negro

10195857

Rango de precios
7,4808 € - 7,1039 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 28.0 mm Negro

10628584

Rango de precios
16,1802 € - 15,3717 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
  • Longitud general
    40.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 33.0 mm Negro

10195994

Rango de precios
10,301 € - 9,7839 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
  • Longitud general
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 18.0 mm M10 PA Negro

10196373

Rango de precios
7,6632 € - 7,2872 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud del perno
    13.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Longitud general
    46.0 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm M12 PA Negro

10196410

Rango de precios
8,2884 € - 7,8681 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud del perno
    16.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    21.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Longitud general
    55.0 mm
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 x 0.75 PA Negro

10634417

Rango de precios
15,6467 € - 14,8639 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 0.75
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    32.5 mm
Émbolo de indexación 16.0 mm M8 PA Negro

10196588

Rango de precios
8,2338 € - 7,8249 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud del perno
    13.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud general
    43.5 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm Negro

10195819

Rango de precios
6,5981 € - 6,2644 €

Niveles de existencias
233 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Altura del pomo
    16.5 mm
  • Longitud general
    27.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 25.0 mm Negro

10195895

Rango de precios
7,5663 € - 7,1904 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 28.0 mm Negro

10628621

Rango de precios
16,6231 € - 15,7909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
  • Longitud general
    40.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 33.0 mm Negro

10196038

Rango de precios
10,3113 € - 9,7953 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
  • Longitud general
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 25.0 mm Negro

10196106

Rango de precios
8,8157 € - 8,3739 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 28.0 mm Negro

10196151

Rango de precios
10,3432 € - 9,8272 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
  • Longitud general
    40.5 mm
  • Código de material
    7318190090
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 PA Negro

10196335

Rango de precios
6,6836 € - 6,3509 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    32.5 mm
Émbolo de indexación 16.0 mm M8 PA Negro

10196366

Rango de precios
7,0287 € - 6,6733 €

Niveles de existencias
195 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud del perno
    13.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud general
    43.0 mm
Émbolo de indexación 18.0 mm M10 PA Negro

10196403

Rango de precios
8,0834 € - 7,6745 €

Niveles de existencias
419 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud del perno
    17.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    21.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Longitud general
    52.0 mm