Embolos de muelle con bola y ranura, se utilizan para localizar, aplicar presión y levantar. Tienen tres componentes: cuerpo roscado, bola inoxidable y mecanismo de resorte. El resorte permite una rápida localización e indexación.
El diseño ranurado ofrece un ajuste simple y un posicionamiento exacto, lo que permite un ajuste fino de la extensión o retracción de los émbolos para adaptarse a las necesidades individuales. Si bien la bola de acero inoxidable se selecciona por su excelente resistencia a la corrosión, garantiza la longevidad y confiabilidad de los émbolos incluso en entornos difíciles. La bola de acero inoxidable permite un funcionamiento suave, eliminando la fricción y el desgaste.
El cuerpo roscado hace que resulte fácil su integración en sistemas o edificios existentes.
Material: Acero inoxidable 303, Acero ennegrecido Código De La Serie: SR32100
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Carga elástica F1 ≈ N | Material | Recorrido s1 | Carga de muelle | d1 | d2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,7778 € - 27,3568 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
34.0
|
81.0
|
Acero inoxidable 303
|
5.5
|
Normal
|
M24
|
15.0
|
||
| 11,2064 € - 17,2422 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
84.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.5
|
Aumentó
|
M20
|
12.0
|
||
| 7,2306 € - 11,124 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
41.0
|
Acero inoxidable 303
|
3.5
|
Normal
|
M16
|
10.0
|
||
| 4,3363 € - 6,6744 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
36.0
|
Acero inoxidable 303
|
1.5
|
Aumentó
|
M8
|
4.5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar