Menu Search

Émbolo con resorte M20 12.0 30.0 Acero inoxidable 303

Este émbolo de muelle tiene una ranura y una bola. Está diseñado para proporcionar una conexión, indexación o aplicación de presión seguros. Su diseño de bola y ranura evita que el émbolo se salga de su posición accidentalmente. Puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC y está fabricado en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20253530

Número de pieza del fabricante:

20253530

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 17,2422 €
20 - 49 15,5221 €
50 - 99 14,6569 €
100 - 499 12,9368 €
500 + 11,2064 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

17,24 €

1 x 17,2422 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Aumentó
d1 M20
d2 12.0
l1 30.0
Recorrido s1 4.5
Carga elástica F1 ≈ N 84.0
Carga elástica F2 ≈ N 166.0
A/F 2.5
Peso g 2.5
Material Acero inoxidable 303

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros