Menu Search

Émbolos de bloqueo con cierre axial - Soporte cilíndrico

En stock

Émbolos de bloqueo con cierre axial - Soporte cilíndrico

Código De La Serie: SR6566

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
47 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pasador Diámetro del pomo Altura del pomo Longitud de agarre Compra
13,2828 € - 13,9812 € 130 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
14,2078 € - 14,9617 € 167 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
11,2908 € - 11,882 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
11,5607 € - 12,1622 € 3 En stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
12,0983 € - 12,7328 € 16 En stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
28,7287 € - 30,2387 € 20 En stock
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
45.0 mm
14,9926 € - 15,7899 € 30 En stock
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
43,7873 € - 46,0945 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.3 mm
40.0 mm
33.0 mm
22,6888 € - 23,8836 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
11,2908 € - 11,882 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
11,7646 € - 12,3785 € 266 En stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
13,701 € - 14,4241 € 70 En stock
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
14,5848 € - 15,349 € 10 En stock
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
20,9357 € - 22,0337 € 20 En stock
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
21,9905 € - 23,1523 € 10 En stock
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
13,39 € - 14,0904 € 5 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
13,0892 € - 13,7772 € 155 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
13,5506 € - 14,2613 € 39 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
14,4344 € - 15,1863 € 25 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
13,1428 € - 13,8308 € 160 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
  • de 3
Pasador de bloqueo axial 30.0 mm 2.3 mm (D) 20.0 mm Negro

10197059

Rango de precios
13,9812 € - 13,2828 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Altura del pomo
    21.0 mm
  • Diámetro del pasador
    2.3 mm
  • Mecanismo de cierre
    Locking Pawl
  • Color
    Negro
Pasador de bloqueo axial 30.0 mm 2.3 mm (D) 40.0 mm Negro

10197097

Rango de precios
14,9617 € - 14,2078 €

Niveles de existencias
167 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Altura del pomo
    21.0 mm
  • Diámetro del pasador
    2.3 mm
  • Mecanismo de cierre
    Locking Pawl
  • Color
    Negro
Pasador de bloqueo axial 34.0 mm 3.3 mm (D) 60.0 mm Negro

10197257

Rango de precios
11,882 € - 11,2908 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pomo
    34.0 mm
  • Altura del pomo
    26.0 mm
  • Diámetro del pasador
    3.3 mm
  • Mecanismo de cierre
    Locking Pawl
  • Color
    Negro
Pasador de bloqueo axial 34.0 mm 3.8 mm (D) 40.0 mm Negro

10197295

Rango de precios
12,1622 € - 11,5607 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    34.0 mm
  • Altura del pomo
    26.0 mm
  • Diámetro del pasador
    3.8 mm
  • Mecanismo de cierre
    Locking Pawl
  • Color
    Negro
Pasador de bloqueo axial 34.0 mm 3.8 mm (D) 70.0 mm Negro

10197332

Rango de precios
12,7328 € - 12,0983 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    34.0 mm
  • Altura del pomo
    26.0 mm
  • Diámetro del pasador
    3.8 mm
  • Mecanismo de cierre
    Locking Pawl
  • Color
    Negro
Pasador de bloqueo 16.0 mm 45.0 mm 40.0 mm Acero

10634912

Rango de precios
30,2387 € - 28,7287 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Longitud de agarre
    45.0 mm
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del pomo
    32.0 mm
  • Diámetro del pasador
    16.0 mm
  • Mecanismo de cierre
    Locking Pawl
Pasador de bloqueo axial 40.0 mm 4.8 mm (D) 80.0 mm Negro

10197394

Rango de precios
15,7899 € - 14,9926 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del pomo
    32.0 mm
  • Diámetro del pasador
    4.8 mm
  • Mecanismo de cierre
    Locking Pawl
  • Color
    Negro
Pasador de bloqueo axial 40.0 mm 2.3 mm (D) 45.0 mm Negro

10235331

Rango de precios
46,0945 € - 43,7873 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del pomo
    33.0 mm
  • Diámetro del pasador
    2.3 mm
  • Mecanismo de cierre
    Locking Pawl
  • Color
    Negro
Pasador de bloqueo axial 40.0 mm 4.8 mm (D) 80.0 mm Negro

10197448

Rango de precios
23,8836 € - 22,6888 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del pomo
    33.0 mm
  • Diámetro del pasador
    4.8 mm
  • Mecanismo de cierre
    Locking Pawl
  • Color
    Negro
Pasador de bloqueo axial 34.0 mm 3.8 mm (D) 30.0 mm Negro

10197271

Rango de precios
11,882 € - 11,2908 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pomo
    34.0 mm
  • Altura del pomo
    26.0 mm
  • Diámetro del pasador
    3.8 mm
  • Mecanismo de cierre
    Locking Pawl
  • Color
    Negro
Pasador de bloqueo axial 34.0 mm 3.8 mm (D) 50.0 mm Negro

10197318

Rango de precios
12,3785 € - 11,7646 €

Niveles de existencias
266 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    34.0 mm
  • Altura del pomo
    26.0 mm
  • Diámetro del pasador
    3.8 mm
  • Mecanismo de cierre
    Locking Pawl
  • Color
    Negro
Pasador de bloqueo axial 40.0 mm 4.8 mm (D) 35.0 mm Negro

10197356

Rango de precios
14,4241 € - 13,701 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del pomo
    32.0 mm
  • Diámetro del pasador
    4.8 mm
  • Mecanismo de cierre
    Locking Pawl
  • Color
    Negro
Pasador de bloqueo axial 40.0 mm 4.8 mm (D) 60.0 mm Negro

10197387

Rango de precios
15,349 € - 14,5848 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del pomo
    32.0 mm
  • Diámetro del pasador
    4.8 mm
  • Mecanismo de cierre
    Locking Pawl
  • Color
    Negro
Pasador de bloqueo axial 40.0 mm 4.8 mm (D) 35.0 mm Negro

10197400

Rango de precios
22,0337 € - 20,9357 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del pomo
    33.0 mm
  • Diámetro del pasador
    4.8 mm
  • Mecanismo de cierre
    Locking Pawl
  • Color
    Negro
Pasador de bloqueo axial 40.0 mm 4.8 mm (D) 60.0 mm Negro

10197424

Rango de precios
23,1523 € - 21,9905 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del pomo
    33.0 mm
  • Diámetro del pasador
    4.8 mm
  • Mecanismo de cierre
    Locking Pawl
  • Color
    Negro
Pasador de bloqueo axial 30.0 mm 2.3 mm (D) 25.0 mm Negro

10197066

Rango de precios
14,0904 € - 13,39 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Altura del pomo
    21.0 mm
  • Diámetro del pasador
    2.3 mm
  • Mecanismo de cierre
    Locking Pawl
  • Color
    Negro
Pasador de bloqueo axial 30.0 mm 2.3 mm (D) 12.0 mm Negro

10197035

Rango de precios
13,7772 € - 13,0892 €

Niveles de existencias
155 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Altura del pomo
    21.0 mm
  • Diámetro del pasador
    2.3 mm
  • Mecanismo de cierre
    Locking Pawl
  • Color
    Negro
Pasador de bloqueo axial 30.0 mm 2.3 mm (D) 30.0 mm Negro

10197073

Rango de precios
14,2613 € - 13,5506 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Altura del pomo
    21.0 mm
  • Diámetro del pasador
    2.3 mm
  • Mecanismo de cierre
    Locking Pawl
  • Color
    Negro
Pasador de bloqueo axial 30.0 mm 2.3 mm (D) 50.0 mm Negro

10197110

Rango de precios
15,1863 € - 14,4344 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Altura del pomo
    21.0 mm
  • Diámetro del pasador
    2.3 mm
  • Mecanismo de cierre
    Locking Pawl
  • Color
    Negro
Pasador de bloqueo axial 30.0 mm 2.3 mm (D) 16.0 mm Negro

10197042

Rango de precios
13,8308 € - 13,1428 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Altura del pomo
    21.0 mm
  • Diámetro del pasador
    2.3 mm
  • Mecanismo de cierre
    Locking Pawl
  • Color
    Negro