Émbolos de bloqueo con cierre axial - Soporte cilíndrico
Código De La Serie: SR6566
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pasador | Diámetro del pomo | Altura del pomo | Longitud de agarre | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2828 € - 13,9812 € | 130 En stock |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 14,2078 € - 14,9617 € | 167 En stock |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 11,2908 € - 11,882 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 11,5607 € - 12,1622 € | 3 En stock |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 12,0983 € - 12,7328 € | 16 En stock |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 28,7287 € - 30,2387 € | 20 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 14,9926 € - 15,7899 € | 30 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 43,7873 € - 46,0945 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.091 in
2.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 22,6888 € - 23,8836 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 11,2908 € - 11,882 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 11,7646 € - 12,3785 € | 266 En stock |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 13,701 € - 14,4241 € | 70 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 14,5848 € - 15,349 € | 10 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 20,9357 € - 22,0337 € | 20 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 21,9905 € - 23,1523 € | 10 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 13,39 € - 14,0904 € | 5 En stock |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 13,0892 € - 13,7772 € | 155 En stock |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 13,5506 € - 14,2613 € | 39 En stock |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 14,4344 € - 15,1863 € | 25 En stock |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 13,1428 € - 13,8308 € | 160 En stock |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar