Menu Search

Ejes huecos endurecidos

En producción

Los ejes huecos endurecidos son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con pasamuros lineales cuando es necesario reducir el peso, pero sin sacrificar la integridad estructural. Esta disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.

Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad y en las que también es importante reducir el peso, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos..

  • Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad.
  • Su disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.
  • Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Compra
198,1823 € - 220,2037 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
2900.0
90,7945 € - 151,3276 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
1950.0
10,8665 € - 18,1074 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
150.0
85,0059 € - 141,6765 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
1800.0
294,8066 € - 327,5606 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
3450.0
32,7025 € - 54,4973 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
700.0
169,5792 € - 188,4179 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
2450.0
60,0284 € - 100,0439 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
1200.0
66,0951 € - 110,1585 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
1350.0
53,8175 € - 89,6924 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
1050.0
70,4417 € - 117,4097 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
1450.0
74,263 € - 123,7648 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
1550.0
  • de 42
Vástago hueco endurecido 30.0 2900.0 0.6 Acero

20291273

Rango de precios
220,2037 € - 198,1823 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 1950.0 0.6 Acero

20291082

Rango de precios
151,3276 € - 90,7945 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 150.0 0.6 Acero

20290726

Rango de precios
18,1074 € - 10,8665 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 1800.0 0.6 Acero

20291051

Rango de precios
141,6765 € - 85,0059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 3450.0 0.6 Acero

20291389

Rango de precios
327,5606 € - 294,8066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 700.0 0.6 Acero

20290825

Rango de precios
54,4973 € - 32,7025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 2450.0 0.6 Acero

20291181

Rango de precios
188,4179 € - 169,5792 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 1200.0 0.6 Acero

20290931

Rango de precios
100,0439 € - 60,0284 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 1350.0 0.6 Acero

20290962

Rango de precios
110,1585 € - 66,0951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 1050.0 0.6 Acero

20290900

Rango de precios
89,6924 € - 53,8175 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 1450.0 0.6 Acero

20290986

Rango de precios
117,4097 € - 70,4417 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 1550.0 0.6 Acero

20291006

Rango de precios
123,7648 € - 74,263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099