Menu Search

Ejes huecos endurecidos

En producción

Los ejes huecos endurecidos son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con pasamuros lineales cuando es necesario reducir el peso, pero sin sacrificar la integridad estructural. Esta disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.

Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad y en las que también es importante reducir el peso, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos..

  • Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad.
  • Su disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.
  • Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Compra
62,2944 € - 103,8241 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
2350.0
64,5476 € - 107,5793 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
2450.0
24,2344 € - 40,3872 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
850.0
56,9948 € - 94,9913 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
2100.0
59,2585 € - 98,7677 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
2200.0
18,829 € - 31,3852 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
600.0
411,4775 € - 457,1961 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
4750.0
275,1787 € - 305,7494 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
3100.0
424,0443 € - 471,1592 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
4900.0
436,5476 € - 485,0482 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
5050.0
471,2649 € - 523,6265 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
5500.0
183,9743 € - 204,4112 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
2600.0
382,2079 € - 424,679 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
4400.0
407,278 € - 452,5311 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
4700.0
432,4116 € - 480,4573 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
5000.0
340,4033 € - 378,22 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
3900.0
369,6517 € - 410,7265 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
4250.0
390,5963 € - 433,9983 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
4500.0
200,2646 € - 222,5209 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
2850.0
450,4684 € - 500,524 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
5250.0
  • de 42
Vástago hueco endurecido 16.0 2350.0 0.4 Acero

20287597

Rango de precios
103,8241 € - 62,2944 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 2450.0 0.4 Acero

20287610

Rango de precios
107,5793 € - 64,5476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 850.0 0.4 Acero

20287306

Rango de precios
40,3872 € - 24,2344 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 2100.0 0.4 Acero

20287542

Rango de precios
94,9913 € - 56,9948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 2200.0 0.4 Acero

20287566

Rango de precios
98,7677 € - 59,2585 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 600.0 0.4 Acero

20287252

Rango de precios
31,3852 € - 18,829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 4750.0 0.6 Acero

20291648

Rango de precios
457,1961 € - 411,4775 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 3100.0 0.6 Acero

20291310

Rango de precios
305,7494 € - 275,1787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 4900.0 0.6 Acero

20291679

Rango de precios
471,1592 € - 424,0443 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 5050.0 0.6 Acero

20291709

Rango de precios
485,0482 € - 436,5476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 5500.0 0.6 Acero

20291792

Rango de precios
523,6265 € - 471,2649 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 2600.0 0.6 Acero

20291211

Rango de precios
204,4112 € - 183,9743 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 4400.0 0.6 Acero

20291570

Rango de precios
424,679 € - 382,2079 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 4700.0 0.6 Acero

20291631

Rango de precios
452,5311 € - 407,278 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 5000.0 0.6 Acero

20291693

Rango de precios
480,4573 € - 432,4116 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 3900.0 0.6 Acero

20291471

Rango de precios
378,22 € - 340,4033 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 4250.0 0.6 Acero

20291549

Rango de precios
410,7265 € - 369,6517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 4500.0 0.6 Acero

20291594

Rango de precios
433,9983 € - 390,5963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 2850.0 0.6 Acero

20291266

Rango de precios
222,5209 € - 200,2646 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 5250.0 0.6 Acero

20291747

Rango de precios
500,524 € - 450,4684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099