Menu Search

Ejes huecos endurecidos

En producción

Los ejes huecos endurecidos son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con pasamuros lineales cuando es necesario reducir el peso, pero sin sacrificar la integridad estructural. Esta disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.

Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad y en las que también es importante reducir el peso, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos..

  • Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad.
  • Su disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.
  • Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Compra
105,7604 € - 176,2742 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
3500.0
103,5047 € - 172,5147 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
3400.0
164,8515 € - 183,1649 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
3650.0
107,1406 € - 178,5608 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
3550.0
23,5973 € - 39,3254 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
850.0
72,2648 € - 120,4379 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
2900.0
96,5831 € - 160,9684 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
3150.0
97,9736 € - 163,2859 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
3200.0
100,734 € - 167,89 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
3300.0
48,7499 € - 81,2567 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1850.0
188,696 € - 209,6668 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
4250.0
177,2424 € - 196,936 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
3950.0
181,3727 € - 201,5298 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
4050.0
190,756 € - 211,9534 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
4300.0
12,8441 € - 21,4034 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
350.0
69,01 € - 115,0098 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
2750.0
73,9952 € - 123,3219 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
3000.0
209,3372 € - 232,5946 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
4750.0
196,9978 € - 218,8853 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
4450.0
201,1075 € - 223,4482 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
4550.0
  • de 42
Vástago hueco endurecido 12.0 3500.0 0.4 Acero

20286644

Rango de precios
176,2742 € - 105,7604 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 3400.0 0.4 Acero

20286620

Rango de precios
172,5147 € - 103,5047 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 3650.0 0.4 Acero

20286675

Rango de precios
183,1649 € - 164,8515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 3550.0 0.4 Acero

20286651

Rango de precios
178,5608 € - 107,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 850.0 0.4 Acero

20286118

Rango de precios
39,3254 € - 23,5973 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 2900.0 0.4 Acero

20286521

Rango de precios
120,4379 € - 72,2648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 3150.0 0.4 Acero

20286576

Rango de precios
160,9684 € - 96,5831 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 3200.0 0.4 Acero

20286583

Rango de precios
163,2859 € - 97,9736 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 3300.0 0.4 Acero

20286606

Rango de precios
167,89 € - 100,734 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1850.0 0.4 Acero

20286316

Rango de precios
81,2567 € - 48,7499 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 4250.0 0.4 Acero

20286798

Rango de precios
209,6668 € - 188,696 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 3950.0 0.4 Acero

20286736

Rango de precios
196,936 € - 177,2424 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 4050.0 0.4 Acero

20286750

Rango de precios
201,5298 € - 181,3727 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 4300.0 0.4 Acero

20286804

Rango de precios
211,9534 € - 190,756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 350.0 0.4 Acero

20286019

Rango de precios
21,4034 € - 12,8441 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 2750.0 0.4 Acero

20286491

Rango de precios
115,0098 € - 69,01 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 3000.0 0.4 Acero

20286545

Rango de precios
123,3219 € - 73,9952 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 4750.0 0.4 Acero

20286897

Rango de precios
232,5946 € - 209,3372 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 4450.0 0.4 Acero

20286835

Rango de precios
218,8853 € - 196,9978 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 4550.0 0.4 Acero

20286859

Rango de precios
223,4482 € - 201,1075 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099