Menu Search

Ejes huecos endurecidos

En producción

Los ejes huecos endurecidos son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con pasamuros lineales cuando es necesario reducir el peso, pero sin sacrificar la integridad estructural. Esta disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.

Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad y en las que también es importante reducir el peso, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos..

  • Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad.
  • Su disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.
  • Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Compra
1.030,8137 € - 1.145,3497 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
5150.0
1.139,4169 € - 1.266,0142 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
5700.0
1.169,0397 € - 1.298,933 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
5850.0
1.188,8054 € - 1.320,8926 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
5950.0
1.149,3255 € - 1.277,0249 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
5750.0
1.099,9267 € - 1.222,1362 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
5500.0
951,8436 € - 1.057,604 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
4750.0
1.129,5495 € - 1.255,055 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
5650.0
1.109,8353 € - 1.233,1469 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
5550.0
1.060,4468 € - 1.178,2685 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
5300.0
1.080,1919 € - 1.200,2178 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
5400.0
1.159,1723 € - 1.287,9635 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
5800.0
902,4345 € - 1.002,705 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
4500.0
1.119,6821 € - 1.244,0958 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
5600.0
853,0872 € - 947,8781 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
4250.0
1.090,0593 € - 1.211,177 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
5450.0
1.011,0892 € - 1.123,4313 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
5050.0
1.070,2936 € - 1.189,2174 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
5350.0
388,4233 € - 431,5803 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
25.0
4600.0
30,8176 € - 51,3661 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
600.0
  • de 42
Vástago hueco endurecido 50.0 5150.0 0.6 Acero

20294106

Rango de precios
1.145,3497 € - 1.030,8137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 5700.0 0.6 Acero

20294212

Rango de precios
1.266,0142 € - 1.139,4169 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 5850.0 0.6 Acero

20294243

Rango de precios
1.298,933 € - 1.169,0397 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 5950.0 0.6 Acero

20294267

Rango de precios
1.320,8926 € - 1.188,8054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 5750.0 0.6 Acero

20294229

Rango de precios
1.277,0249 € - 1.149,3255 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 5500.0 0.6 Acero

20294175

Rango de precios
1.222,1362 € - 1.099,9267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 4750.0 0.6 Acero

20294021

Rango de precios
1.057,604 € - 951,8436 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 5650.0 0.6 Acero

20294205

Rango de precios
1.255,055 € - 1.129,5495 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 5550.0 0.6 Acero

20294182

Rango de precios
1.233,1469 € - 1.109,8353 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 5300.0 0.6 Acero

20294137

Rango de precios
1.178,2685 € - 1.060,4468 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 5400.0 0.6 Acero

20294151

Rango de precios
1.200,2178 € - 1.080,1919 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 5800.0 0.6 Acero

20294236

Rango de precios
1.287,9635 € - 1.159,1723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 4500.0 0.6 Acero

20293970

Rango de precios
1.002,705 € - 902,4345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 5600.0 0.6 Acero

20294199

Rango de precios
1.244,0958 € - 1.119,6821 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 4250.0 0.6 Acero

20293925

Rango de precios
947,8781 € - 853,0872 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 5450.0 0.6 Acero

20294168

Rango de precios
1.211,177 € - 1.090,0593 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 5050.0 0.6 Acero

20294083

Rango de precios
1.123,4313 € - 1.011,0892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 5350.0 0.6 Acero

20294144

Rango de precios
1.189,2174 € - 1.070,2936 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 25.0 4600.0 0.4 Acero

20290429

Rango de precios
431,5803 € - 388,4233 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 600.0 0.6 Acero

20290818

Rango de precios
51,3661 € - 30,8176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099