Menu Search

Ejes huecos endurecidos

En producción

Los ejes huecos endurecidos son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con pasamuros lineales cuando es necesario reducir el peso, pero sin sacrificar la integridad estructural. Esta disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.

Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad y en las que también es importante reducir el peso, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos..

  • Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad.
  • Su disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.
  • Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Compra
33,3205 € - 55,5273 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1100.0
105,7604 € - 176,2742 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
3500.0
103,5047 € - 172,5147 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
3400.0
164,8515 € - 183,1649 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
3650.0
190,756 € - 211,9534 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
4300.0
71,173 € - 118,6148 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
2850.0
228,7321 € - 254,1422 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
5250.0
70,0915 € - 116,8123 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
2800.0
38,3984 € - 63,9939 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1350.0
168,9818 € - 187,7587 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
3750.0
72,9137 € - 121,5194 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
2950.0
93,7712 € - 156,2819 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
3050.0
43,6514 € - 72,7489 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1600.0
181,3727 € - 201,5298 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
4050.0
179,3024 € - 199,2226 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
4000.0
166,9115 € - 185,4515 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
3700.0
236,90 € - 263,2268 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
5450.0
221,656 € - 246,2833 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
5050.0
243,0388 € - 270,0454 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
5600.0
107,1406 € - 178,5608 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
3550.0
  • de 42
Vástago hueco endurecido 12.0 1100.0 0.4 Acero

20286163

Rango de precios
55,5273 € - 33,3205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 3500.0 0.4 Acero

20286644

Rango de precios
176,2742 € - 105,7604 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 3400.0 0.4 Acero

20286620

Rango de precios
172,5147 € - 103,5047 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 3650.0 0.4 Acero

20286675

Rango de precios
183,1649 € - 164,8515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 4300.0 0.4 Acero

20286804

Rango de precios
211,9534 € - 190,756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 2850.0 0.4 Acero

20286514

Rango de precios
118,6148 € - 71,173 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 5250.0 0.4 Acero

20286996

Rango de precios
254,1422 € - 228,7321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 2800.0 0.4 Acero

20286507

Rango de precios
116,8123 € - 70,0915 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1350.0 0.4 Acero

20286217

Rango de precios
63,9939 € - 38,3984 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 3750.0 0.4 Acero

20286699

Rango de precios
187,7587 € - 168,9818 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 2950.0 0.4 Acero

20286538

Rango de precios
121,5194 € - 72,9137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 3050.0 0.4 Acero

20286552

Rango de precios
156,2819 € - 93,7712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1600.0 0.4 Acero

20286262

Rango de precios
72,7489 € - 43,6514 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 4050.0 0.4 Acero

20286750

Rango de precios
201,5298 € - 181,3727 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 4000.0 0.4 Acero

20286743

Rango de precios
199,2226 € - 179,3024 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 3700.0 0.4 Acero

20286682

Rango de precios
185,4515 € - 166,9115 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 5450.0 0.4 Acero

20287030

Rango de precios
263,2268 € - 236,90 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 5050.0 0.4 Acero

20286958

Rango de precios
246,2833 € - 221,656 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 5600.0 0.4 Acero

20287061

Rango de precios
270,0454 € - 243,0388 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 3550.0 0.4 Acero

20286651

Rango de precios
178,5608 € - 107,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099